IGUS | e-prowadniki
14511 111.X 9,5 21 9,5 2,0 4,75 5,75 5,75 320 1450 1480 321 1450 1480 X t = 2,5 2 110.X 111.X 5 8 1,5 14501 14511 X [mm] 015 110.15 111.15 020 110.20 111.20 025 110.25 111.25 X [mm] 038 110.38 111.38 050 110.50 111.50 068 110.68 111.68 X [mm] 080 110.80 111.80 100 110.100 111.100 125 110.125 111.125 Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Więcej informacji www.igus.pl/1450 www.igus.pl/1480 E2/000 | e-tuby 1450·1480 | Akcesoria Podział wewnętrzny Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Dostawa systemu readychain ® od igus ® - tutaj system E2/000 uzupełniony jest przewodami chainflex ® E2/000 | e-tuby 1450·1480 | Dodatkowe akcesoria Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Separator szczelinowy niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szero- kości do stosowa- nia w e-tubach niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=