IGUS | e-prowadniki
318 1450 1480 B A B 14015 - 14020 14025 - 14125 53,5 53,5 8 18 14 13,5 41,5 8,5 19,5 13,5 41,5 ø 6,4 ø 11,8/90° 8 10 12 8 34° 34° 34° 34° 34° 34° 34° 34° A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 14038.34PZ A1 14 ... 3PZ / 14 ... 1PZ 14 ... 4PZ / 14 ... 2PZ 319 1450 1480 A B B A 12 20 37,5 37,5 12 32 ø 6,2 ø 5,5 ø 5,5 ø 6,2 34° 34° 34° 34° 34° 34° 34° 34° 15000 ... 3PZ(B) 15000 ... 4PZ(B) A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 15000.038.34PZ A1 A [mm] B [mm] 015. ▼ – – – – – 020. ▼ – – – – – 025. ▼ 15000.025.34PZB 15000.025.34PZ – – 3 038. ▼ 15000.038.34PZB 15000.038.34PZ – – 4 050. ▼ 15000.050.34PZB 15000.050.34PZ – – 5 068. ▼ 15000.068.34PZB 15000.068.34PZ – – 6 080. ▼ 15000.080.34PZB 15000.080.34PZ – – 8 100. ▼ 15000.100.34PZB 15000.100.34PZ – – 10 125. ▼ 15000.125.34PZB* 15000.125.34PZ* – – 12 A [mm] B [mm] 015. ▼ 14015.34PZ – 14015.12PZ – 2 020. ▼ 14020.34PZ – 14020.12PZ – 2 025. ▼ 14025.34PZ – 14025.12PZ – 2 038. ▼ 14038.34PZ – 14038.12PZ – 4 050. ▼ 14050.34PZ – 14050.12PZ – 5 068. ▼ 14068.34PZ – 14068.12PZ – 7 080. ▼ 14080.34PZ – 14080.12PZ – 8 100. ▼ 14100.34PZ – 14100.12PZ – 10 125. ▼ 14125.34PZ – 14125.12PZ – 13 Więcej informacji www.igus.pl/1450 www.igus.pl/1480 Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . E2/000 | e-tuby 1450·1480 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Polimerowe wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Polimerowe sztywne | Zalecane do zastosowań pionowo wiszących i stojących Koniec ruchomy Koniec stały System mocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Kąt wahliwości 10-57° w zależności od promienia gięcia Opcja: stalowy element mocujący, sztywny. Dla e-prowadników oraz e-tub, Nr art. 14000.12 ● ● Połączenia sztywne Jeden element (2-częściowy) dla wszystkich szerokości e-prowadników ● ● Przewodzący prąd elektryczny E2/000 | e-tuby 1450·1480 | Akcesoria Polimerowe elementy mocujące | Wahliwe Koniec ruchomy Koniec stały Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Polimerowe wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych i ślizgowych Dla wąskich przestrzeni montażowych Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni – – – – 12 15 25 20 37 30 55 40 67 60 87 80 112 100 *Grzebień (składa się z 2x2050.ZB) nie jest wciskany, ale musi być oddzielnie przyśrubowany od dołu. Uwaga: elementów mocujących nie należy mocować na ścianie szczytowej. Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni – 28,5 – 33,5 13 38,5 24 51,5 36 63,5 54 81,5 66 93,5 86 113,5 111 138,5 Z wbudowanymi grzebieniami Pełny zestaw Seria Z wbudowanymi grzebieniami Pełny zestaw Indeks szerokości Seria A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Przykład zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=