IGUS | e-prowadniki
21 21 1450 1480 ... 1480 ... 1450 316 317 1450 1480 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 33,3 28 32 37,5 - 28 + 25 Ba Bi Ba Bi 1450/1480 1098 Bi Ba R 1450 1480 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 1450. 015 . R .0 1480. 015 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 020 . R .0** 1480. 020 . R .0** | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 025 . R .0 1480. 025 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 038 . R .0 1480. 038 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 050 . R .0 1480. 050 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 068 . R .0 1480. 068 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 080 . R .0 1480. 080 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 100 . R .0 1480. 100 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1450. 125 . R .0 1480. 125 . R .0 | 035 * | 038 * | 048 * | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | R 035 * 038 * 048 * 075 100 125 145 180 H D K L K = S / 2 + K Półzakryte e-tuby | 1450 | Poprzeczki otwierane wzdłuż promieniawewnętrznego z obu stron, zamykane wzdłuż promienia zewnętrznego Zakryte e-tuby | 1480 | Pokrywy otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z obu stron, w pełni zamykane E2/000 | e-tuby 1450·1480 | Zakres produktów Ochrona przed brudem i wiórami Więcej informacji www.igus.pl/1450 www.igus.pl/1480 Redukcja czasu montażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 20, 50, 68, 80, 100 ● ● Nr art. 908.254.1400 dla serii 1400/1500 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów E2/000 | e-tuby 1450·1480 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 ≤18 mm 21 28 98 104 124 178 228 278 318 388 99 102 112 139 164 189 209 244 180 190 220 305 385 460 525 635 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 25 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® zarówno w kwestii terminu dostawy oraz przed zastosowaniem serii 1450/1480 w przypadku znacznych długości przesuwu. Nr art. półzakryte e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. zakryte e-tuby otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Dostępne promienie gięcia 15 28,5 ≈ 0,48 ≈ 0,50 20 33,5 ≈ 0,51 ≈ 0,51 25 38,5 ≈ 0,54 ≈ 0,57 38 51,5 ≈ 0,59 ≈ 0,61 50 63,5 ≈ 0,65 ≈ 0,67 68 81,5 ≈ 0,74 ≈ 0,77 80 93,5 ≈ 0,80 ≈ 0,84 100 113,5 ≈ 0,90 ≈ 0,95 125 138,5 ≈ 1,03 ≈ 1,08 **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. * Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dla promieni 035, 038, 048 e-tuby nie są całkowicie zamykane. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 1450. 038. 100 .0 Wysokość wewn. [mm] 21 Skok [mm/ogniwo] 33,3 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 30 1 000 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=