IGUS | e-prowadniki
21.3.1 21.4.1 2310.X 21.1.1 32.2.1 32.5.1 32 16 16 3,4 5 min.25 3210.X 3210.X 21.2.1 X - 6 mm 21 9,25 9,25 2,5 314 1400 1500 315 1400 1500 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 21.2 10 2,5 3 21.2 21.2.1 21.4 2,5 10 6,25 1,25 21.4 21.4.1 21.1 2,5 10 21.1 21.1.1 21.3 2,5 5 21.3 21.3.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.087 2310.087 090 2300.090 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Więcej informacji www.igus.pl/1400 www.igus.pl/1500 E2/000 | e-prowadniki 1400·1500 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzednia generacja podziału wewnętrznego z innymi opcjami www.igus.pl/1400 www.igus.pl/1500 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanego rozmiaru szczeliny Bez konieczności stosowania dodatkowych roz- pórek. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest pewnie mocowana na obu końcach separatorów, co pozwala uzyskać stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów z podziałem wewnętrznym, dla ograni- czonej powierzchni montażowej ● ● Separator systemu mocowania przewodów jest łatwy w montażu, nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 21.1.Z Więcej informacji Od strony 1118 E2/000 seria 1400 w ciężarówkach do tankowania statków powietrznych - dźwig teleskopowy z sześcioma sekcjami E2/000 | e-prowadniki 1400·1500 | Dodatkowe akcesoria Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego w e-prowadnikach ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=