IGUS | e-prowadniki

21 21 1400 1500 ... 1500 ... 1400 310 311 1400 1500 1098 1016 FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 33,3 28 32 37,5 - 28 + 25 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 1500 1400 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba R 1400 1500 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 1400. 015 . R .0 1500. 015 . R .0 1) | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 020 . R .0 1500. 020 . R .0 | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 025 . R .0 1500. 025 . R .0 1) | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 038 . R .0 1500. 038 . R .0 1) | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 050 . R .0 1500. 050 . R .0 1) | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 068 . R .0 1500. 068 . R .0 1) | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 080 . R .0 1500. 080 . R .0 1) | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 100 . R .0 1500. 100 . R .0 | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | 1400. 125 . R .0 1500. 125 . R .0 | 035 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 | R 035 038 048 075 100 125 145 180 H D K R 035 038 048 075 100 125 145 180 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K Redukcja czasu montażu - otwieracz do e-prowadników E2/000 ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem ● ● Dla szerokości Bi [mm]: 20, 50, 68, 80, 100 ● ● Nr art. 908.254.1400 dla serii 1400/1500 Więcej informacji www.igus.pl/E2otwieracz e-prowadniki | Seria 1400 | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron e-prowadniki | Seria 1500 | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron E2/000 | e-prowadnik 1400·1500 |Zakresproduktów Niewielki skok, wysoka wytrzymałość Więcej informacji  www.igus.pl/1400  www.igus.pl/1500 e-prowadniki ESD/ATEX - wiele rozmiarówdostępnych z magazynu ● ● Materiał ESDprzetestowany wnajcięższychwarunkach przez ponad 10mln cykli ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy wliczając elementy mocujące oraz podział wewnętrzny; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd Waga wypełnienia [kg/m] E2/000 | e-prowadniki 1400·1500 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000 = przesunięcie końca stałego Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 75 m Uwaga: wprzypadku znacznychdługości przesuwuprzed zastosowaniemserii 1400/1450/1480prosimy o skonsultowanie się z nami. Dla znacznych długości przesuwu, igus ® poleca serię 1500, otwieraną wzdłuż promienia zewnętrznego. W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 4 a 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. ≤18 mm 21 28 70 76 96 150 100 100 100 100 99 102 112 139 340 495 540 690 180 190 220 305 600 800 940 1 170 – – – – 179 305 340 445 W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 1400 prosimy o skonsultowanie się z nami. 98 104 124 178 228 278 318 388 99 102 112 139 164 189 209 244 180 190 220 305 385 460 525 635 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 25 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem serii 1400 prosimy o skonsultowanie się z nami. Nr art. - otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Nr art. - otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego Dostępne promienie gięcia 15 28,5 ≈ 0,46 ≈ 0,46 20 33,5 ≈ 0,47 ≈ 0,47 25 38,5 ≈ 0,49 ≈ 0,49 38 51,5 ≈ 0,53 ≈ 0,53 50 63,5 ≈ 0,56 ≈ 0,56 68 81,5 ≈ 0,63 ≈ 0,63 80 93,5 ≈ 0,67 ≈ 0,67 100 113,5 ≈ 0,74 ≈ 0,74 125 138,5 ≈ 0,83 ≈ 0,83 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu Półzakryte e-tuby, seria 1450 oraz zakryte e-tuby 1480 Od strony 316 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 1500. 038. 100. 0 Wysokośćwewn. [mm] 21 Skok [mm/ogniwo] 33,3 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 30 1 000 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=