IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 1500 035 - 180 310 2500 055 - 250 322 2700 063 - 250 334 3500 075 - 300 346 255 055 - 250 358 1400 035 - 180 310 2400 055 - 250 322 2600 063 - 250 334 3400 075 - 300 346 1450 075 - 180 316 2450 075 - 250 328 2650 100 - 250 340 3450 125 - 300 352 1480 075 - 180 316 2480 075 - 250 328 2680 100 - 250 340 3480 125 - 300 352 306 307 1400 / 1500 / 1450 / 1480 2400 / 2500 / 2450 / 2480 2600 / 2700 / 2650 / 2680 1400 / 1500 / 1450 / 1480 255 FL G FL B ≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB E2/000 | Tabela wyboru Więcej informacji www.igus.pl/E2000 Typy instalacji, maksymalne przesuwy E2/000 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2000 Seria Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Szerokość zewnętrzna Wysokość zewnętrzna Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona E2/000 e-prowadniki S Standard dla Systemu E2 otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron 21 15 - 125 28,5 - 138,5 28 1,75 25 25 - 125 41 - 141 35 2,25 35 50 - 175 66 - 194 50 2,75 45 50 - 250 70 - 270 64 3,00 24 38 - 103 54 - 119 35 1,80 e-prowadniki E2/000 otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron 21 15 - 125 28,5 - 138,5 28 1,75 25 25 - 125 41 - 141 35 2,25 35 50 - 175 66 - 194 50 2,75 45 50 - 250 70 - 270 64 3,00 półzakryte e-tuby E2/000 otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron. Pokrywy nieotwierane wzdłuż promienia zewnętrznego 21 15 - 125 28,5 - 138,5 28 1,75 25 25 - 125 41 - 141 35 2,25 35 50 - 175 66 - 194 50 2,75 45 50 - 250 70 - 270 64 3,00 zakryte e-tuby E2/000 pokrywy otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron. Pokrywy nieotwierane wzdłuż promienia zewnętrznego 21 15 - 125 28,5 - 138,5 28 1,75 25 25 - 125 41 - 141 35 2,25 35 50 - 175 66 - 194 50 2,75 45 50 - 250 70 - 270 64 3,00 Szybkość ślizgowa 1) / przyspieszenie ślizgowe 1) Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B /przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośne z prostym górnym biegiem FL B = samonośne z dopuszczalnym ugięciem 1) Po serie otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego w aplikacjach ślizgowych, prosimy skontaktować się z firmą igus ® Seria Samonośna Ślizgowa 1) Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Obrotowa Zig-zag Samonośny bieg dolny ≤ 3,9 m ≤ 75 m ≤ 20 m ≤ 2,0 m ≤ 0,7 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 4,25 m ≤ 100 m ≤ 40 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 5,5 m ≤ 120 m ≤ 50 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 6,0 m ≤ 150 m ≤ 80 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 3,6 m ≤ 100 m ≤ 40 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie 1) Po serie otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego w aplikacjach ślizgowych, prosimy skontaktować się z firmą igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=