IGUS | e-prowadniki

304 305 180 ° 180 ° Klasyfikacja UL94-V0 dostępna na zapytanie 46 dB(A) - wartość określona w laboratorium igus ® , v = 1,0 m/s samonośna, np. seria 2600.5.075.0 Wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elek- tryczny z certyfikatem PTB - kilka serii dostęp- nych z magazynu Odkryj korzyści na www.igus.pl/best/E2000 Uniwersalne połączenie: wiele opcji mocowania z lub bez systemu odciążenia przewodów E2/000 | Wprowadzenie | Zalety System E2/000 - Uniwersalny dla szerokiej gamy zastosowań Seria E2/000 to czwarta generacja w tym roz- miarze. Wszystkie wcześniejsze doświadcze- nia uwzględniliśmy w tej serii: łatwość i wszech- stronność montażu w połączeniu z trwałością - duża wytrzymałość z cichszą pracą - długa żywotność przewodóworazwiele opcji monta- żowych. Konstrukcjautrzymana jestwewszyst- kich wariantach E2/000. Jest to standardowy produkt stosowanyprzezproducentówmaszyn na całym świecie. Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Przeładunek materiału Budowa maszyn Maszyny do obróbki drewna Obrabiarki Maszyny do obróbki szkła Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych Zastosowa- nia wiążące się z długimi drogami przesuwu w wielu branżach Półprzewodniki Teatr, rozrywka, parki rozrywki, itp. Pojazdy Ma- szyny i urządzenia ogólne, itp. Długa żywotność: boczne powierzchnie ślizgowe Wysoka wytrzymałość: gruby bolec i poprzeczka z dużą siłą blokowania Łatwy montaż: ogniwa otwierane z lewej i prawej strony Szeroki wachlarz opcji: e-prowadniki otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia z obu stron, e-tuby i półzakryte e-tuby otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia z obu stron Do znacznych długości samonośnych: podwójny system zderzakowy Certyfikat Kwalifikowany IPA - Raport IG 0308-295: ISOKlasa 3, zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 dla systemu E2/000, Seria 2500.5.055.0 przy v = 2,0 m/s Certyfikat Kwalifikowany IPA - Raport IG1303-640-1: ISO Klasa 2, zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 dla systemu E2/000, Seria 1500.050.038.0. przy v = 0.5 / 1.0 / 2.0 m/s Szybkie ręczne zamykanie - zabezpie- czone bez dodatkowych urządzeń blo- kujących Półzakryte e-tuby - w pełni zamknięta wzdłuż zewnętrznego promienia. Otwie- rane wzdłuż wewnętrznego promienia z lewej i prawej strony Mechaniczne otwieranie z góry - błyska- wiczne otwarcie za pomocą śrubokrętu lub otwieracza do e-prowadników Systemmocowaniaprzewodów, np. obej- my, grzebienie, klipsy itp. Od strony 1098 Błyskawiczne otwieranie serii E2/000 za pomocą otwieracza do e-prowadników www.igus.pl/E2otwieracz Poprzeczki powiększające - duży wzrost powierzchni wewnętrznej Seria e-prowadników rolkowych E2/000 - toczenie zamiast ślizgu. Obniżenie siły napędowej Rynny aluminiowe - standardowe rynny prowadzące od igus ® Od strony 1006 Zestawpodpory - dlawsparcia biegu dol- nego Od strony 1062 Poprzeczka uchylnamoże być obrócona o więcej niż 180° z obu stron Otwierana poprzeczka, możliwość otwar- cia z prawej lub lewej strony Separatory są zabezpieczone nawet kie- dy e-prowadnik jest otwarty E2/000 | Cechy | Akcesoria Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2000

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=