IGUS | e-prowadniki
302 303 E2/000 Uniwersalny dla szerokiej gamy zastosowań Zalety serii E2/000: ● ● Kiedy wymagany jest średniej wielkości, wytrzymały system (e-prowadnik, półzakryte e-tuby, całkowicie zakryte e-tuby) ● ● Przy długościach samonośnych do 3,0 m oraz wadze wypełnienia do 13 kg/m ● ● Dla dróg przesuwu do 150 m ● ● Jeżeli wymagany jest system szybkiego otwierania zarówno z lewej jak i prawej strony ● ● Wiele możliwości montażu Kiedy stosować inną serię e-prowadników? ● ● Jeżeli wymagany jest bardziej wytrzymały, lekki i ekonomiczny e-prowadnik / e-tuba E4.1L, strona 452 ● ● Do bardzo prostych zastosowań z szybkim wypełnianiem easy chain ® , strona 146 ● ● Gdy wymagane są bardzo szczelne e-tuby E2 R100 e-tuba, strona 362 E2 R e-tuba, strona 388 R2.1 e-tuba, strona 412 RX e-tuba, strona 430
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=