IGUS | e-prowadniki

... E2.15 ... E2i.15 ... E2C.15 E2.15 E2i.15 E2C.15 298 14,4 14,4 14,9 299 E2.15 E2i.15 E2C.15 FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 20 25 19,3 - 19,3 + 15 15,5 Ba Bi Bi Ba R E2.15 E2i.15 E2C.15 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E2.15. 10 . R .0 E2i.15. 10 . R .0 E2C.15. 10 . R .0 | 028 | 038 | 048 | – | E2.15. 13 . R .0 E2i.15. 13 . R .0 E2C.15. 13 . R .0 | 028 | 038 | 048 | – | E2.15. 16 . R .0 E2i.15. 16 . R .0 E2C.15. 16 . R .0 1) | 028 | 038 | 048 | – | E2.15. 20 . R .0 E2i.15. 20 . R .0 E2C.15. 20 . R .0 1) | 028 | 038 | 048 | – | E2.15. 30 . R .0 E2i.15. 30 . R .0 E2C.15. 30 . R .0 1) | 028 | 038 | 048 | – | E2.15. 40 . R .0 E2i.15. 40 . R .0 E2C.15. 40 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 * | E2.15. 50 . R .0 E2i.15. 50 . R .0 E2C.15. 50 . R .0 | 028 | 038 | 048 | – | E2.15 E2i.15 E2C.15 R 028 038 048 075 * H D K E2.15 E2i.15 E2C.15 L K = S / 2 + K Więcej informacji  www.igus.pl/E2.15  www.igus.pl/E2i.15  www.igus.pl/E2C.15 E2.1micro | SeriaE2.15 | Zakres produktów Nowa generacja, stabilne, ciche, szybkie otwieranie e-prowadniki | Seria E2.15 | Otwieranewzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron e-prowadniki | Seria E2i.15 | Otwieranewzdłuż promieniawewnętrznego, z obu stron e-prowadniki | Seria E2C.15 | Jednoczęściowe, nieotwierane Waga wypełnienia [kg/m] E2.1 micro | Seria E2.15 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Redukcja czasu montażu - otwieracz e-prowadnika E2.1 micro ● ● Do pierwszego zamówienia otwieranych prowadników igus ® E2.1 micro załączony jest otwieracz do e-prowadników; umożliwia on proste i szybkie otwieranie. ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem Więcej informacji www.igus.pl/E2.1open Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2.1micro ≤12,5 mm 14,4/14,9 19,3 Nr art. - otwierane wzdłuż zewn. promienia Nr art. - otwierane wzdłuż wewn. promienia Nr art. - e-prowadniki, jednoczęściowe, nieotwierane Dostępne promienie gięcia 10 17,8 ≈ 0,18 ≈ 0,18 ≈ 0,19 13 20,8 ≈ 0,19 ≈ 0,19 ≈ 0,20 16 23,8 ≈ 0,20 ≈ 0,20 ≈ 0,20 20 27,8 ≈ 0,21 ≈ 0,21 ≈ 0,21 30 37,8 ≈ 0,24 ≈ 0,24 ≈ 0,24 40 47,8 ≈ 0,26 ≈ 0,26 ≈ 0,26 50 57,8 ≈ 0,29 ≈ 0,29 ≈ 0,29 *Promień 075 dostępny tylko dla serii E2C.15.40 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E2.15. 20 . 038 .0 75 95 115 169 68 78 88 115 130 160 195 280 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 15 mm (z 0,3 kg/m wagą wypełnienia) *Promień 075 dostępny tylko dla serii E2C.15.40 Wysokość wewn. [mm] 14,4 Wysokość wewn. [mm] 14,4 Wysokość wewn. [mm] 14,9 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla elementów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Wiecej informacji www.igus.pl/esd

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=