IGUS | e-prowadniki

B A B A B B E2.100.06. - E2.100.20. E2.100.30. - E2.100.50. 10 8 4 10 8 4 15,5 3,2 3,2 4 4 15,5 18 18 3,2 67,5° 67,5° 67,5° 67,5° A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A E2.100.20.34PZ A1 296 E2.10 E2i.10 E2C.10 E2.100 ... 3PZ E2.100 ... 4PZ E2.100 ... 5PZ E2.100 ... 6PZ E2.100 ... 1PZ E2.100 ... 2PZ 297 E2.10 E2i.10 E2C.10 E2.10.2.1 E2.10.5.1 E2.10 E2i.10 E2.10.2.1 E2C.10 E2.10.5.1 10,1 10,6 2,5 A [mm] B [mm] 06. ▼ E2.100.06.34PZ E2.100.06.56PZ E2.100.06.12PZ 1 10. ▼ E2.100.10.34PZ E2.100.10.56PZ E2.100.10.12PZ 1 16. ▼ E2.100.16.34PZ E2.100.16.56PZ E2.100.16.12PZ 2 20. ▼ E2.100.20.34PZ E2.100.20.56PZ E2.100.20.12PZ 2 30. ▼ E2.100.30.34PZ E2.100.30.56PZ E2.100.30.12PZ 3 40. ▼ E2.100.40.34PZ E2.100.40.56PZ E2.100.40.12PZ 4 50 ▼ E2.100.50.34PZ E2.100.50.56PZ E2.100.50.12PZ 5 1,5 5 E2.10.2 - E2.10.2.1 1,5 5 E2.10.5 - E2.10.5.1 E2.1 micro | Seria E2.10 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe | Sztywne Więcej informacji  www.igus.pl/E2.10  www.igus.pl/E2i.10  www.igus.pl/E2C.10 * Jeden koniec wahliwy, kąt wychylenia = promień gięcia. Jeden koniec wahliwy tylko do promienia wewnętrznego - niezależnie od montażu do A1 czy do A4! Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Kołnierz Quickflange można zamontować do wszystkich elementów mocujących. Zawiera on obudowę dla nakrętki sześciokątnej oraz śruby z łbem walcowym M3. Pojedynczy: nr art. E2.150.QF / wraz z elementem mocującym, nr art. E2.100.20.34PZQF Dodatkowe cechy E2.1 micro | Seria E2.10 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Narzędzie do montażu separacji wewnętrznej dla E2.1 micro ● ● Wygodne zakładanie separatorów oraz półek ● ● Znaczna redukcja czasu montażu ● ● Uchwyt i końcówkę narzędzia można zamówić oddzielnie, a ich wymiana jest prosta Więcej informacji www.igus.pl/E2.1open Zużycie mniejsze o 75% ● ● Separatory igus ® wydłużają żywotność przewodów nawet czterokrotnie. ● ● Separatory o zaokrąglonej budowie zmniejszają zużycie i tarcie przewodów ● ● Zoptymalizowane - prostszy i szybszy montaż Więcej informacji www.igus.pl/E2.1open Uwaga: w przypadku wersji jednoczęściowych, nieotwieranych prosimy zmontować podział wewnętrzny przed zamocowaniem e-prowadnika! W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Do łatwego podziału pionowego w e-prowadnikach. Separatorymożna umieścić wdowolnymmiejscu wobrębie przekroju prowadnika. Bez szczelin, możliwość swobodne- go przesuwania. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2.1micro Bi + 23 Bi + 13 7,5 ø 3,2 Koniec ruchomy Koniec stały oba końce wahliwe jeden koniec* wahliwy Sztywny Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami, oba końce wahliwe Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami, jeden koniec* wahliwy Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami , sztywny Liczba zębów – 13,4 – 17,4 – 23,4 – 27,4 22 37,4 32 47,4 42 57,4 Separator standardowy niezamontowany zamontowany Separator bloku- jący dla ząbkowa- nych poprzeczek niezamontowany zamontowany Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=