IGUS | e-prowadniki

E2.10 E2i.10 E2C.10 294 10,6 10,1 10,1 ... E2.10 ... E2i.10 ... E2C.10 295 E2.10 E2i.10 E2C.10 FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 D H H S/2 S HF = H R 20 22 15 15,5 - 15 + 10 Ba Bi Bi Ba R E2.10 E2i.10 E2C.10 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E2.10. 06 . R .0 E2i.10. 06 . R .0 E2C.10. 06 . R .0 | 018 | 028 | 038 | E2.10. 10 . R .0 E2i.10. 10 . R .0 E2C.10. 10 . R .0 | 018 | 028 | 038 | E2.10. 16 . R .0 E2i.10. 16 . R .0 E2C.10. 16 . R .0 1) | 018 | 028 | 038 | E2.10. 20 . R .0 E2i.10. 20 . R .0 E2C.10. 20 . R .0 1) | 018 | 028 | 038 | E2.10. 30 . R .0 E2i.10. 30 . R .0 E2C.10. 30 . R .0 1) | 018 | 028 | 038 | E2.10. 40 . R .0 E2i.10. 40 . R .0 E2C.10. 40 . R .0 | 018 | 028 | 038 | E2.10. 50 . R .0 E2i.10. 50 . R .0 E2C.10. 50 . R .0 | 018 | 028 | 038 | E2.10 E2i.10 E2C.10 R 018 028 038 H D K E2.10 E2i.10 E2C.10 L K = S / 2 + K e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla elementów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Wiecej informacji www.igus.pl/esd Więcej informacji  www.igus.pl/E2.10  www.igus.pl/E2i.10  www.igus.pl/E2C.10 E2.1micro | SeriaE2.10 | Zakresproduktów Nowa generacja, stabilne, ciche, szybkie otwieranie e-prowadniki | Seria E2.10 | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron e-prowadniki | Seria E2.10i | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron e-prowadniki | Seria E2C.10 | Jednoczęściowe, nieotwierane Waga wypełnienia [kg/m] E2.1 micro | Seria E2.10 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Redukcja czasu montażu - otwieracz e-prowadnika E2.1 micro ● ● Do pierwszego zamówienia otwieranych prowadników igus ® E2.1 micro załączony jest otwieracz do e-prowadników; umożliwia on proste i szybkie otwieranie. ● ● Czas otwierania zmniejszony z 33 do 2 sekund ● ● Możliwość otwarcia długiego odcinka prowadnika za jednym razem Więcej informacji www.igus.pl/E2.1open Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2.1micro ≤8,0 mm 10,1/10,6 15 Nr art. - otwierane wzdłuż zewn. promienia Nr art. - otwierane wzdłuż wewn. promienia Nr art. - e-prowadniki, jednoczęściowe, nieotwierane Dostępne promienie gięcia 6 13,4 ≈ 0,13 ≈ 0,13 ≈ 0,14 10 17,4 ≈ 0,14 ≈ 0,14 ≈ 0,14 16 23,4 ≈ 0,16 ≈ 0,16 ≈ 0,16 20 27,4 ≈ 0,17 ≈ 0,17 ≈ 0,17 30 37,4 ≈ 0,19 ≈ 0,19 ≈ 0,20 40 47,4 ≈ 0,22 ≈ 0,22 ≈ 0,23 50 57,4 ≈ 0,25 ≈ 0,25 ≈ 0,25 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E2.10. 20 . 03 .0 51 71 91 56 66 76 100 130 160 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 10,1 Wysokość wewn. [mm] 10,1 Wysokość wewn. [mm] 10,6 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=