IGUS | e-prowadniki
292 E2. 10. 20. R .0 E2i. 10. 20. R .0 E2C. 10. 20. R .0 293 E2C.10/E2i.10/E2.10 E2C.15/E2i.15/E2.15 ≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB FL G FL B NC E2.10 .20. R .0 E2.10 .20. R .0. NC E2.10 .20. R1/R2 .0 E2.10 .20. R .0. ESD E2i.10 .20. R .0 E2i.10 .20. R .0. NC E2i.10 .20. R1/R2 .0 E2i.10 .20. R .0. ESD E2C.10 .20. R .0 E2C.10 .20. R .0. NC E2C.10 .20. R1/R2 .0 E2C.10 .20. R .0. ESD E2.10 .20. R .0 E2.100. 20 .34PZ E2.10.2.1 1 m E2.10 .20. R .0 + E2.100. 20 .34PZ + 2 x E2.10.2.1 .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji www.igus.pl/E2.1micro E2.1 micro | Dane techniczne | Przegląd Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Jednoczęściowe, nieotwierane Wzór zamówienia E2.1 micro | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2.1micro Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii E2.10 Standard Wersja NC - (No Camber) bez naprężenia wstępnego Podwójny promień gięcia (RBR) dla ruchu obrotowego Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. RBR Nr art. materiał ESD e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego e-prowadnik, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego Jednoczęściowe, nieotwierane Jednoczęściowe, nieotwierane Jednoczęściowe, nieotwierane Jednoczęściowe, nieotwierane Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* kilka serii z magazynu Czas dostawy* kilka serii z magazynu *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po wydaniu technicznym) Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz separacją wewnętrzną: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1 m lub 50 ogniw + Elementy mocujące 1 zestaw (z grzebieniem) Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii E2.10 Typy instalacji, maksymalne przesuwy Dane techniczne Seria Samonośna Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Obrotowa Zig-zag ≤ 1,50 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,60 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie Szybkość ślizgowa / przyspieszenie ślizgowe Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=