IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] E2.10 018 - 038 294 E2.15 028 - 075 298 E2i.10 018 - 038 294 E2i.15 028 - 075 298 E2C.10 018 - 038 294 E2C.15 028 - 075 298 290 291 E2.1 micro | Wprowadzenie | Zalety Nowy "mały" standard E2 micro - E2.1 Więcej informacji www.igus.pl/E2.1micro Wersje przewodzące elektryczność niepowo- dujące wyładowań elektrostatycznych (ESD)/ zgodne z dyrektywą ATEX kilku serii prowad- ników dostępne prosto z magazynu E2.1 micro to bardzo małe, jedno i dwuczę- ściowe e-prowadniki o niskiej wadze, ide- alne do zastosowań o wysokiej dynamice. e-prowadniki serii E2.1micro są optymalne dla najmniejszych przestrzeni montażowych, oraz są dostępne w wielu wersjach. Posiadają one wytrzymały system zderzakowy, pozwalają- cy na większe długości samonośne o nawet 25%, jak również wagę wypełnienia większą o 100% (wporównaniu do podobnychmodeli igus ® ). Są one lekkie, wytrzymałe oraz łatwe wotwarciu. Załączony jest otwieracz do e-pro- wadników pozwalający otworzyć e-prowad- nik za jednym razem. W ofercie dostępne są liczne akcesoria, takie jak elementy podziału wewnętrznego czy opcje mocowania. Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Modele (e-prowadnik micro) Drzwi auto- matyczne Pojazdy Urządzenia pomiaro- we Inżynieria elektroniczna Przeładunek Roboty do zastosowań typu pick and place Ogólna budowa maszyn itp. Do pierwszego zamówienia otwieranych prowad- ników igus ® E2.1 micro załączony jest otwieracz do e-prowadników; umożliwia on proste i szybkie otwieranie. Uniwersalne połączenie: element mocujący z opcją odciążania przewodów oraz opcjonalnym kołnierzem Quickflange Stabilne: duże, ułatwiające montaż trzpienie Konstrukcja bezpieczna dla przewodów: wyjątkowo gładki kształt zapewnia maksymalną żywotność przewodów Ekonomiczne: e-prowadnik o niskiej wadze i cenie Szeroki wachlarz opcji: wersja nieotwierana lub otwierana wzdłuż pro- mienia wewnętrzne- go lub zewnętrznego Niski poziom hałasu: wbudowany hamulec zmniejsza hałas Gładkie: kontur zewnętrzny odporny na brud Wytrzymałe: kwadratowy system zderzakowy pozwalający na wysoką wagę wypełnienia Sztywny system podziału wewnętrznego: zalecany w przypadku zastosowań montowanych na boku E2.1 micro | Tabela doboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po wydaniu technicznym) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2.1micro Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] Strona E2.1 micro - e-prowadniki dwuczęściowe otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego 10,1 6 - 50 13,4 - 57,4 15 0,75 14,4 10 - 50 17,8 - 57,8 19,3 1,30 E2.1 micro - e-prowadniki dwuczęściowe otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego 10,1 6 - 50 13,4 - 57,4 15 0,75 14,4 10 - 50 17,8 - 57,8 19,3 1,30 E2.1 micro - e-prowadniki jednoczęściowe nieotwierane 10,6 6 - 50 13,4 - 57,4 15 0,75 14,9 10 - 50 17,8 - 57,8 19,3 1,30

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=