IGUS | e-prowadniki
288 289 E2.1 micro nowy "mały" standard E2 micro Zalety serii E2.1 micro: ● ● Większa użyteczna przestrzeń montażowa* ● ● Długość samonośna większa o 25%* ● ● Waga wypełnienia większa o 100%* ● ● Waga niższa o 10%* ● ● Otwieracz do prowadników pozwala szybko otworzyć długie odcinki prowadnika. Bezpłatnie z pierwszą dostawą ● ● Asortyment produktów z bezpiecznym dla przewodów podziałem wewnętrznym ● ● Otwierane z obu stron (z lewej i z prawej) ● ● Dostępny w 2 rozmiarach, prosto z magazynu ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10 mln cykli przy najbardziej wymagających zastosowaniach; pełne przewodnictwo elektryczne * w porównaniu do zbliżonej serii igus ® Kiedy stosować inną serię e-prowadników? ● ● Gdy wymagana jest możliwość szybszego wypełniania przewodami easy chain ® , strona 276 ● ● Gdy potrzeba e-prowadnika odpowiedniego do zastosowania w pomieszczeniach czystych, System E3, strona 624 ● ● Gdy otwierany e-prowadnik nie jest potrzebny E2 micro, strona 228
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=