IGUS | e-prowadniki
286 F17 R172 111.X 2,0 15 15 32 5 55 5 287 F17 1,5 8 R171 R172 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 015 110.15 111.15 E2 mini | Seria F17 | Akcesoria Podział wewnętrzny Nie jest wymagany luz boczny względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Separator z otworem Pionowy podział e-prowadników rurowych. Otwór umożliwia podstawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Więcej informacji na stronie www.igus.pl/F17 E2 mini | Przykład zastosowania E2 mini, wersja z podwójnym promieniem gięcia RBR Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini Separator z otworem niezamontowany zamontowany Półka pełnej szerokości dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=