IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H H D S/2 S H F = H R 30,5 - 39 39 + 30 30,5 284 32 Ba Bi Ba Bi Ba Bi F17 285 F17 A B 117.025 – 117.100 B 117.015 7 17 14 10 5,2 10 5,2 7 17 117 ... 1P(Z) 117 ... 2P(Z) A1 A3 A2 A4 A A5 A6 117.015. 12 PZ A1 R 048 063 * 075 100 * 125 * H D K L K = S / 2 + K A [mm] B [mm] 015. ▼ 117.015.12PZ 117.015.12P 2 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] F17. 015 . R .0 | 048 | 063 * | 075 | 100 * | 125 * | Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 mini | Seria F17 | Zakres produktów Duża wysokość wewnętrzna, niewielka szerokość zewnętrzna, zamknięty promień zewnętrzny e-prowadniki | Seria F17 | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą elastycznego zawiasu Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/F17 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Koniec stały Koniec ruchomy E2 mini | Seria F17 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini ≤14 mm 32 39 Wysokość wewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika 135 165 189 239 289 113 128 140 165 190 215 260 300 380 455 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 30 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 15 26 ≈ 0,52 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: F17. 015 . 048 .0 Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=