IGUS | e-prowadniki
282 B17i B17 176BL/176BR 172B 111.X 174B 178 B17.1 - B17.4 B17.5 - B17.7 32 15 15 5 55 5 2,0 283 B17i B17 2 10 171B 172B 1,5 10 173B 174B 2 8 175BR 176BR 2 8 175BL 176BL 1,5 5,75 177 178 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 015 110.15 111.15 025 110.25 111.25 038 110.38 111.38 X [mm] 050 110.50 111.50 063 110.63 111.63 080 110.80 111.80 X [mm] 100 110.100 111.100 E2 mini | Serie B17i B17 | Akcesoria Podział wewnętrzny Nie jest wymagany luz boczny względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Więcej informacji www.igus.pl/B17i www.igus.pl/B17 Dla indeksów szerokości od B17.1 do B17.4 Separator z otworem Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Płyta boczna szczelinowa, lewa Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Płyta boczna szczelinowa, prawa Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Dla wszystkich szerokości Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Dla indeksów szerokości od B17.5 do B17.7 Separator z otworem Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Płyta boczna szczelinowa Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! E2 mini | Przykład zastosowania Pięć prowadników E2 mini zamontowanych jeden nad drugim oraz trzy zamontowane obok siebie. Prosimy zwrócić uwagę na dokładne wzajemne dopasowanie promieni gięcia. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini Separator z otworem niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Płyta boczna szczelinowa, prawa niezamontowany zamontowany Płyta boczna szczelinowa, lewa niezamontowany zamontowany Płyta boczna szczelinowa niezamontowany zamontowany Półka pełnej szerokości dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=