IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H H D S/2 S H F = H R 38 30,5 39 - 39 + 25 280 32 32 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi B17i B17 B17 B17i ... B17 ... B17i 281 B17i B17 B A B A 117.1. / 117.2. - 117.7. B A B A B B 117.1. 117.2 - 117.7. 17 14 7 17 14 7 17 10/90˚ 5,2 17 17 21 17 21 5,2 10/90˚ 17 14 7 17 14 7 17 10/90˚ 5,2 5,2 10/90˚ 117 ... 1P(Z) 117 ... 2P(Z) 90° A1 A3 A2 A4 A A5 A6 117.2. 12 PZ A1 R 048 063 075 100 125 H D K L K = S / 2 + K A [mm] B [mm] 1. ▼ 117.1.12PZ 117.1.12P 2 2. ▼ 117.2.12PZ 117.2.12P 3 3. ▼ 117.3.12PZ 117.3.12P 4 4. ▼ 117.4.12PZ 117.4.12P 5 5. ▼ 117.5.12PZ 117.5.12P 6 6. ▼ 117.6.12PZ 117.6.12P 8 7. ▼ 117.7.12PZ 117.7.12P 10 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] B17i. 1 . R .0** B17. 1 . R .0 | 048 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | B17i. 2 . R .0 B17. 2 . R .0 | 048 | 063 1) | 075 1) | 100 1) | 125 1) | B17i. 3 . R .0 B17. 3 . R .0 | 048 | 063 | 075 | 100 | 125 | B17i. 4 . R .0 B17. 4 . R .0 | 048 | 063 1) | 075 | 100 1) | 125 | B17i. 5 . R .0 B17. 5 . R .0 | 048 | 063 | 075 | 100 | 125 | B17i. 6 . R .0** B17. 6 . R .0 | 048 | 063 | 075 | 100 | 125 | B17i. 7 . R .0** B17. 7 . R .0 | 048 1) | 063 | 075 | 100 | 125 | Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Serie B17i B17 | Zakres produktów Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego lub zewnętrznego e-prowadniki | Seria B17i | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z jednej strony e-prowadniki | Seria B17 | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony Wymiary montażowe Więcej informacji  www.igus.pl/B17i  www.igus.pl/B17 Promienie dla kilku szerokości dostępne na zapytanie (prosimy zobaczyć tabelę z asortymentem powyżej). Rozstaw otworów dla arty- kułów o numerach 117.1. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 117.2. -117.7. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Serie B17i B17 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2mini ≤28 mm 32 39 135 165 189 239 289 113 128 140 165 190 215 260 300 380 455 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 25 mm (z 1,5 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 25,5 12 35,5 25 48,5 37 60,5 48 76,0 65 93,0 85 113 Nr art. - otwierane wzdłuż wewn. promienia Nr art. - otwierane wzdłuż zewn. promienia Dostępne promienie gięcia Waga 15 25,5 ≈ 0,52 25 35,5 ≈ 0,59 38 48,5 ≈ 0,65 50 60,5 ≈ 0,70 63 76 ≈ 0,83 80 93 ≈ 0,92 100 113 ≈ 1,06 **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 1) Promień dostępny tylko dla serii B17. Dla serii B17i dostępny na zapytanie. Czas dostawy na zapytanie. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: B17. 2. 048 .0 Wysokośćwewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=