IGUS | e-prowadniki

278 B15i B15 156 154 111.X 17 2,0 7,5 7,5 5 5 279 B15i B15 1,5 8 153 154 1,5 4,75 155 156 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 015 110.15 111.15 025 110.25 111.25 038 110.38 111.38 X [mm] 050 110.50 111.50 063 110.63 111.63 080 110.80 111.80 X [mm] 100 110.100 111.100 Więcej informacji  www.igus.pl/B15i  www.igus.pl/B15 E2 mini | Serie B15i B15 | Akcesoria Podział wewnętrzny Nie jest wymagany luz boczny względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Separator z otworem Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Płyta boczna szczelinowa Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. E2 mini | Serie B15i·B15 | Przykład zastosowania E2 mini to oszczędzający miejsce i niezawodny system prowadzenia przewodów - tutaj zasilający drzwi windy Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2mini Separator z otworem niezamontowany zamontowany Płyta boczna szczelinowa niezamontowany zamontowany Półka pełnej szerokości dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=