IGUS | e-prowadniki
26 27 Ciąg dalszy Przegląd produktów Wysoce dynamiczne e-prowadniki E3 | Otwierane 10-22 Niski poziom hałasu - 38 dB(A). Poprzeczki na taśmie. Zotwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewn. Od strony 624 Ciche, lekkie oraz do pomieszczeń czystych e-prowadniki E6.1 | Otwierane 29 Wyjątkowo niski poziom hała- su 32dB(A), niskie wibracje. Po- przeczki otwierane wzdłuż obu promieni z obu stron Od strony 642 e-prowadniki E6.1 | Otwierane 29-80 Wyjątkowo niski poziom hałasu 32dB(A), niskie wibracje. Po- przeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Od strony 642 e-prowadniki i e-tuby dla ruchów wieloosiowych oraz robotów ... e-tuby wieloosiowe triflex ® R TRC | Nieotwierane W pełni zamknięte dla ochrony przed wiórami. Z gładką i wytrzy- małą powierzchnią zewnętrzną Od strony 728 e-prowadniki wieloosiowe triflex ® R TRE | Konstrukcja "easy" Konstrukcja "easy", proste wypeł- nianie. Przewody wystarczy wci- snąć Od strony 728 e-tuby wieloosiowe triflex ® R TRCF | Otwierane Całkowicie zamknięte dla ochrony przed wiórami, ale otwierane za pomocą mechanizmu zatrzasko- wego Od strony 728 Wieloosiowe,wpełni zamknięte e-tuby wieloosiowe triflex ® | W pełni zamknięte 16-75 W pełni zamknięte dla prostych zastosowań wieloosiowych Od strony 812 Ruchy obrotowe e-prowadniki do ruchów obrotowych twisterchain ® | Otwierane 28-56 e-prowadniki do ruchów obroto- wych i spiralnych do 360°, z ma- gazynu (do 540° na zapytanie). Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Od strony 826 Ruch obrotowy e-prowadniki do ruchów spiralnych twisterband | Kompaktowy 9-22 Ruchobrotowywnajbardziej ogra- niczonej przestrzeni. Otwieralne z zawiasem lub dzięki konstrukcji "easy" Od strony 848 Bardzo niski poziom hałasu, wibracji oraz odpowiednie do pomieszczeń czystych e-prowadniki E6 | Otwierane 29-80 Niski poziomhałasu - 37dB(A), ni- skiewibracje, odpowiedniedopo- mieszczeń czystych. Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Od strony 674 e-tuby R6 | Otwierane 28-52 Niski poziom hałasu - 37 dB(A), niskie wibracje, odpowiednie do pomieszczeń czystych. Pokrywy wyjmowane wzdłuż obu promieni Od strony 674 Peszle Peszle do pomieszczeń czystych e-skin ® | Otwierane 14-28 Konstrukcja okrągła Można je otwierać i zamykać jak zamek błyskawiczny. Cleanroom klasa 1 Od strony 716 e-prowadniki wieloosiowe triflex ® R TRL | Konstrukcja "easy" Lekkawersja z konstrukcją "easy", ekonomiczna. Przewody wystar- czy wcisnąć Od strony 728 e-prowadniki wieloosiowe triflex ® R TRLF | Otwierane Lekkawersja zmechanizmemza- trzaskowym. Łatwewwypełnianiu. Otwierane ręcznie Od strony 728 Proste aplikacje wieloosiowe e-prowadniki wieloosiowe easy triflex ® | Konstrukcja "easy" 13-38,5 Do prostych aplikacji wieloosio- wych Konstrukcja "easy". Prze- wody wystarczy wcisnąć. Łatwe wypełnianie z obu stron Od strony 800 Specjalne rozwiązania dla ruchów w każdym kierunku Pionowy / poziomy / ukośny e-spool Bęben przewodowy bez pierścienia stykowe- go. Prowadzenie wielu różnych rodzajów prze- wodów w kompaktowym systemie Od strony 862 Prowadzenie pionowe liftband Modułowe, ciche, oszczędzające przestrzeń; pionowe prowadzenie energii, danych i me- diów. Prowadzenie przewodów do wysokości 13mprzy ograniczonej przestrzeni montażowej Od strony 870 Prowadzenie pionowe guidelok slimline P 50mbezpiecznego, pionowego prowadzenia. Dla e-prowadników w dynamicznych syste- mach do przechowywania i wyszukiwania. Bez kołysania się e-prowadnika, wysoka niezawod- ność Od strony 872 Znajdźszybkoidelanye-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej www.igus.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=