IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H H D S/2 S H F = H R 38 30,5 23 - 23 + 20 276 17 17 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi B15i B15 B15 B15i ... B15 ... B15i A1 A3 A2 A4 A A5 A6 1025. 34 PZ A1 277 B15i B15 A B B 1015./1025./1038./1050.** 105./106./107.* A B A A B A B B A 1015. - 1050. 105. - 107. 16,5 14 7,5 16,5 14 7,5 17 6,5 17 21 17 21 17 6,2 11 16,5 14 7,5 17 17 21 6,5 6,2 10 ... 3P(Z) / 10 ... 1P(Z) 10 ... 4P(Z) / 10 ... 2P(Z) 27° 90° 27° 90° 27° 27° 90° 90°  1014 R 038 048 075 100 110 125 145 180 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] B15i. 015 . R .0 B15. 015 . R .0 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | B15i. 025 . R .0 B15. 025 . R .0 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | B15i. 038 . R .0 B15. 038 . R .0 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | B15i. 050 . R .0 B15. 050 . R .0 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | B15i. 5 . R .0 B15. 5 . R .0 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | B15i. 6 . R .0 B15. 6 . R .0 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | B15i. 7 . R .0 B15. 7 . R .0 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | A [mm] B [mm] 015. ▼ 1015.34PZ 1015.34P 1015.12PZ 1015.12P 2 025. ▼ 1025.34PZ 1025.34P 1025.12PZ 1025.12P 3 038. ▼ 1038.34PZ 1038.34P 1038.12PZ 1038.12P 4 050. ▼ 1050.34PZ 1050.34P 1050.12PZ 1050.12P 5 5. ▼ 105. 34PZ 105. 34P 105. 12PZ 105. 12P 6 6. ▼ 106. 34PZ 106. 34P 106. 12PZ 106. 12P 8 7. ▼ 107. 34PZ 107. 34P 107. 12PZ 107. 12P 10 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 mini | Serie B15i B15 | Zakres produktów Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego lub zewnętrznego e-prowadniki | Seria B15i | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z jednej strony e-prowadniki | Seria B15 | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony Wymiary montażowe Więcej informacji  www.igus.pl/B15i  www.igus.pl/B15 Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Serie B15i B15 | Akcesoria Elementymocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe | Sztywne Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 1015. - 1050. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla arty- kułów o numerach 105. - 107. = rysunek poniżej, po lewej stronie Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2mini ≤14 mm 17 23 99 119 173 223 243 273 313 383 95 105 132 157 167 182 202 237 185 215 300 380 410 455 520 630 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 17 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Nr art. - otwierane wzdłuż wewn. promienia Nr art. - otwierane wzdłuż zewn. promienia Dostępne promienie gięcia Waga 15 26 ≈ 0,35 25 36 ≈ 0,40 38 49 ≈ 0,46 50 61 ≈ 0,52 63 76 ≈ 0,63 80 94 ≈ 0,70 100 113 ≈ 0,76 W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem tej serii prosimy o skonsultowanie się z nami. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: B15. 025. 038 .0 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni – 25,5 10 35,5 23 48,5 35 60,5 48 75,0 65 92,0 85 112,0 Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=