IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H D S/2 S H F = H R 30,5 38 25 H - 25 + 20 274 20 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 14 275 14 A B B A 17 14 7 17 14 7 17 4 6,5 114 ... 1P(Z) 114 ... 2P(Z) A1 A3 A2 A4 A A5 A6 114.2. 12 PZ A1 R 028 038 048 075 100 125 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 14. 1 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 14. 2 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 14. 3 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | 14. 4 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | A [mm] B [mm] 1. ▼ 114.1.12PZ 114.1.12P 2 2. ▼ 114.2.12PZ 114.2.12P 3 3. ▼ 114.3.12PZ 114.3.12P 4 4. ▼ 114.4.12PZ 114.4.12P 5 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 mini | Seria 14 | Zakres produktów Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, zamknięty promień zewnętrzny e-prowadniki | Seria 14 | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą elastycznego zawiasu Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/14 Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Seria 14 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini ≤16 mm 20 25 81 101 121 175 225 275 86 96 106 133 158 183 150 185 215 300 380 455 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 20 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 15 26 ≈ 0,31 25 36 ≈ 0,32 38 49 ≈ 0,40 50 61 ≈ 0,41 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 14. 2 . 038 .0 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 26,3 10 36,3 23 49,3 35 61,3 Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=