IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H D S/2 S H F = H R 34,5 30,5 46 H - 46 + 20 272 41 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 11.1 11.2 273 11.1 11.2 A A B B 16,5 14 7,5 16,5 14 7,5 17 11 6,5 11 ... 1P(Z) 11 ... 2P(Z) 101. 12 PZ A4 A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 R 040 063 075 100 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 11. 1 . R .0 | 040 | 063 | 075 | 100 | 11. 2 . R .0 | 040 | 063 | 075 | 100 | A [mm] B [mm] 1. ▼ 101.12PZ 101.12P 2 2. ▼ 102.12PZ 102.12P 3 L K = S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 mini | Serie 11.1 11.2 | Zakres produktów Bardzo duża wysokość wewnętrzna, niewielka szerokość zewnętrzna, asymetryczna konstrukcja e-prowadniki | Serie 11.1 11.2 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/11.1 Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Serie 11.1 11.2 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementówmocujących. Aby otrzymać wstępnie dopasowane elementy mocujące prosimy o dodanie indeksu A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini ≤13,5/ ≤22,5 mm 41 46 149 195 219 269 120 143 155 180 190 260 300 380 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 15 25,5 ≈ 0,50 25 35,5 ≈ 0,53 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 11. 1 . 040 .0 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 26 10 36 Wysokość wewn. [mm] 41 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=