IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H D S/2 S H H F = H R 38 - 33,4 33,4 30,5 + 20 21,5 270 28 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 11.080 271 11.080 A B A B 17 21 17 21 17 ø 5,1 11 ... 1P(Z) 11 ... 2P(Z) 90° 15° 45° 40° 11.080. 12 PZ A2 A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 R 038 065 H D K L K = S / 2 + K A [mm] B [mm] 080. ▼ 11.080.12PZ 11.080.12P 8 Bi Ba R A [mm B [mm [mm] [mm] [mm] [kg/m] 11. 080 . R .0 | 038 | 065 | Ba Bi Ba Bi A B A Ba Bi A B Ba Bi A B Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 mini | Seria 11.080 | Zakres produktów Duża wysokość wewnętrzna, asymetryczna konstrukcja e-prowadniki | Seria 11.080 | Nieotwierane z podziałem wewnętrznym zintegro- wanym przez formowanie wtryskowe Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/11.080 Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Seria 11.080 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Możliwe położenia zmontowanych elementówmocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A2 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2mini ≤25 mm 28 33,4 119 173 105 132 185 270 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 28 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów 65 93 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie Konstrukcja komory Waga gięcia 80 93 46 32 ≈ 0,73 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 11. 080 . 038 .0 Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=