IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H H D S/2 S H F = H R 38 30,5 16,5 28 - 28 + 20 268 23 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 11.031 269 11.031 A B A B 17 21 17 21 17 17 ø 5,1 11 ... 1P(Z) 11 ... 2P(Z) 90° 65° 40° 11.031. 12 PZ A2 A2 A4 R 045 070 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 11. 031 . R .0 | 045 | 070 | A [mm] B [mm] 031. ▼ 11.031.12PZ 11.031.12P 16 42 3 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 mini | Seria 11.031 | Zakres produktów Duża wysokość wewnętrzna, asymetryczna konstrukcja e-prowadniki | Seria 11.031 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/11.031 Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Seria 11.031 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Możliwe położenia zmontowanych ele- mentów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A2 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini ≤21 mm 23 28 123 173 107 132 205 285 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 23 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 31 41,2 ≈ 0,43 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 11. 031 . 045 .0 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=