IGUS | e-prowadniki
266 10 111 18 267 10 1,5 8 101 111 Bi Ba R A [mm B [mm [mm] [mm] [mm] [kg/m] 10. 038 . R .0 . S | 075 | Ba Bi Ba Bi A B A Ba Bi A B Ba Bi A B 10. 050 . R .0 . S | 075 | Więcej informacji na stronie www.igus.pl/10 E2 mini | Seria 10 | Akcesoria Podział wewnętrzny Nie jest wymagany luz boczny względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Separator Do łatwego podziału pionowego w e-prowadnikach. Separatorymożna umieścić wdowolnymmiejscu wobrębie przekroju prowadnika. Podział wewnętrzny nie jest moż- liwy w przypadku serii 10. 015 . R .0. Opcje | Z uformowaną pionową separacją E2 mini | Przykład zastosowania Ekonomiczne prowadzenie przewodów za pomocą systemu E2 mini zastosowanego w ruchomym monitorze Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini Separator, do e-prowadników niezamontowany zamontowany Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie Konstrukcja komory Waga gięcia 38 49 10 15 ≈ 0,79 50 61 13 21 ≈ 0,85 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 10. 038. 075 .0. S lub 10. 050. 075 .0. S
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=