IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H H D S/2 S H F = H R 38 30,5 23 - 23 + 20 264 18 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 10 265 10 A B B 1015./1025./1038./1050.** 105./106./107. * A B A A B A B B A 1015. - 1050. 105. - 107. 16,5 14 7,5 16,5 14 7,5 17 11 6,5 17 21 17 21 17 6,2 16,5 14 7,5 17 17 21 6,5 6,2 10 ... 3P(Z) / 10 ... 1P(Z) 10 ... 4P(Z) / 10 ... 2P(Z) 27° 90° 27° 90° 27° 27° 90° 90° 1014 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 1025. 34 PZ A1 R 028 038 048 075 100 110 125 145 180 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 10. 015 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 10. 025 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 10. 038 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 10. 050 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 10. 5 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 10. 6 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | 10. 7 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | A [mm] B [mm] 015. ▼ 1015.34PZ 1015.34P 1015.12PZ 1015.12P 2 025. ▼ 1025.34PZ 1025.34P 1025.12PZ 1025.12P 3 038. ▼ 1038.34PZ 1038.34P 1038.12PZ 1038.12P 4 050. ▼ 1050.34PZ 1050.34P 1050.12PZ 1050.12P 5 5. ▼ 105. 34PZ 105. 34P 105. 12PZ 105. 12P 6 6. ▼ 106. 34PZ 106. 34P 106. 12PZ 106. 12P 8 7. ▼ 107. 34PZ 107. 34P 107. 12PZ 107. 12P 10 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 mini | Seria 10 | Zakres produktów Wytrzymałe i ekonomiczne e-prowadniki | Seria 10 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/10 Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 1015. - 1050. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla arty- kułów o numerach 105. - 107. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały E2 mini | Seria 10 | Akcesoria Elementymocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini ≤16 mm 18 23 79 99 119 173 223 243 273 313 383 85 95 105 132 157 167 182 202 237 150 185 215 300 380 410 455 520 630 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 18 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 15 26 ≈ 0,35 25 36 ≈ 0,40 38 49 ≈ 0,46 50 61 ≈ 0,52 63 76 ≈ 0,63 80 94 ≈ 0,70 100 113 ≈ 0,76 W przypadku znacznych długości przesuwu przed zastosowaniem tej serii prosimy o skonsultowanie się z nami. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 10. 025. 038 .0 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw, wahliwy Nr art. pełen zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami bez grzebieni z grzebieniami bez grzebieni – 25,5 10 35,5 23 48,5 35 60,5 48 75,0 65 92,0 85 112 Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=