IGUS | e-prowadniki
NC +25% B15. 025 . R .0 B15. 025 . R .0. NC B15. 025 . R1/R2 .0 B15. 025 . R .0. XXL B15. 025 . R .0. ESD 262 263 B15. 025. 038 .0 B15i. 025. 038 .0 B15. 025. 038 .0 10 25 .34PZ 2 x 154 1 m B15. 025. 038. 0 + 10 25 .34PZ + 2 x 154 10 11.031 – 11.080 – 11.1/11.2 14 B15i / B15 B17i / B17 F17 ≤ 3 [m/s] / ≤ 10 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C -40°C / +80°C -40°C / +120°C -40°C / +80°C igumid G = VDE 0304 IIC UL94-HB / igumid NB = VDE 0304 IIC UL94-V2 FL G FL B .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji www.igus.pl/E2mini E2 mini | Dane techniczne | Przegląd Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego Wzór zamówienia Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii B15 E2 mini | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2mini Dane techniczne Typy instalacji, maksymalne przesuwy Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii B15 Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz separacją wewnętrzną: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1 m lub 33 ogniwa + Elementy mocujące 1 zestaw (z grzebieniem) Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Seria Samonośna Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Obrotowa Zig-zag ≤ 2,40 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,70 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie ≤ 3,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie ≤ 2,70 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,30 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,40 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,40 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie Szybkość ślizgowa / przyspieszenie ślizgowe Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB (tylko seria 14) Materiał części dolnej - dopuszczalna temperatura °C, igumidG (tylko serie B15/B15i, B17/B17i, F17 ) Materiał poprzeczki - dopuszczalna temperatura °C, igumidNB (tylko serie B15/B15i, B17/B17i, F17) Klasa palności FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Indeks zamówienia z opcjami kolorów Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor Standard Wersja NC - (No Camber) bez naprężenia wstępnego Podwójny promień gięcia (RBR) dla ruchu obrotowego Możliwe długości samonośne +25% Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. RBR Nr art. materiał XXL Nr art. materiał ESD Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* kilka serii z magazynu Czas dostawy* 5 dni roboczych Czas dostawy* 10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po wydaniu technicznym)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=