IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 10 028 - 180 264 11.031 045 - 070 268 11.080 038 - 065 270 11.1/11.2 040 - 100 272 14 028 - 125 274 F17 048 284 B15 038 - 180 276 B17 048 - 125 * 280 B15i 038 - 180 276 B17i 048 - 125 * 280 260 261 Więcej informacji www.igus.pl/E2mini Klasyfikacja UL94-V2 - dla serii 14 oraz F17 (UL94-V0 na zapytanie) Wersje specjale: wersje przewodzące elek- tryczność niepowodujące wyładowań elektro- statycznych (ESD)/zgodne z dyrektywą ATEX dostępne na zapytanie Pomieszczenie czyste klasa 1 (ISO klasa 3): seria 10 przetestowana przez Dryden Engineering Company w Kalifornii Uniwersalne połączenie: element mocujący ze zintegrowanym systemem odciążenia przewodów E2 mini | Wprowadzenie | Zalety Oszczędność przestrzeni: małe wysokości wewnętrzne i promienie gięcia Gładkie: kontur zewnętrzny odporny na brud Wersje: e-prowadniki jednoczęściowe nieotwierane (serie 10/ 11.031/11.080/11.1/11.) Wersje: e-prowadnik dwuczęściowy, otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego (serie B15/B17) Wersje: e-prowadnik jednoczę- ściowy, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego za pomocą elastycznego zawiasu (serie 14/F17) Wersje: e-prowadnik dwuczęściowy, otwierany wzdłuż promienia wewnętrznego (serie B15i/B17i) Płynna praca: Niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę Rozmiary małe i średnie - E2 mini E2 mini to niewielkie jedno- lub dwuczę- ściowe e-prowadniki zalecane w przy- padku zastosowań o wysokiej dynamice. igus ® oferuje dodatkowo szeroki asortyment akcesoriów oraz opcji mocowania. Uspraw- nieniawersji otwieranychsądostępnedlawielu rodzajów; są wymienne, dzięki czemu mogą zostać użyte także jako części zamienne. Typowe gałęzie przemysłu oraz zasto- sowania Budowa maszyn Przeładunek Me- ble Urządzenia pakujące Maszyny włó- kiennicze Zastosowania w pojazdach Maszyny do obróbki drewna Maszyny do obróbki szkła Automatyka Maszyny i urządzenia ogólnie itp. Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po wydaniu technicznym) E2 mini | Tabela doboru *Promienie dla kilku szerokości dostępne na zapytanie (prosimy zobaczyć tabelę z asortymentem). Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2mini Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] Strona E2 mini - e-prowadniki jednoczęściowe nieotwierane 18 15 - 100 26 - 113 23 1,20 23 31 41,2 28 ≈1,35 28 80 93 33,4 1,50 41 15 - 25 25,5 - 35,5 46 ≈1,35 E2 mini - e-prowadniki jednoczęściowe otwierane wzdłuż promienia wewnętrz- nego za pomocą elastycznego zawiasu 20 15 - 50 26 - 61 25 0,65 32 15 26 39 1,20 E2 mini - e-prowadniki dwuczęściowe otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego 17 15 - 100 26 - 113 23 1,20 32 15 - 100 25,5 - 113 39 1,00 E2 mini - e-prowadniki dwuczęściowe otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego 17 15 - 100 26 - 113 23 1,20 32 25 - 63 35,5 - 76 39 1,00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=