IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 20 28 - 19,3 19,3 + 15 254 08 15 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 255 08 B A B A B A B A B B 080.10. - 080.20 080.30. - 080.50. 15 8 5 15 8 5 17 5 5 17 15 8 15 8 3,2 3,2 5,8/90° 3,2 15 8 5 15 8 5 17 5,8/90° 5,8/90° 3,2 3,2 080 ... 1(PZ) 080 ... 2(PZ) 3° 2° 3° A1 A3 A2 A4 A A5 A6 080.50. 12 PZ A1 R 025 028 038 048 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 08. 10 . R .0 | 025 | 028 | 038 | 048 | 08. 13 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 * | 08. 16 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | 08. 20 . R .0 | 025 | 028 | 038 | 048 | 08. 30 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | 08. 40 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | 08. 50 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | A [mm] B [mm] 10. ▼ 080.10. 12PZ 080.10. 12 1 13. ▼ 080.13. 12PZ** 080.13. 12P – 16. ▼ 080.16. 12PZ 080.16. 12 2 20. ▼ 080.20. 12PZ 080.20. 12 2 30. ▼ 080.30. 12PZ 080.30. 12 3 40. ▼ 080.40. 12PZ 080.40. 12 4 50. ▼ 080.50. 12PZ 080.50. 12 5 L K = S / 2 + K Promienie dla kilku szerokości dostępne na zapytanie (prosimy zobaczyć tabelę z asortymentem powyżej). Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria 08 | Zakres produktów Niewielki skok, wysoka wytrzymałość e-prowadniki | Seria 08 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/08 Koniec ruchomy Koniec stały E2 micro | Seria 08 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 080.10. - 080.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 080.30. - 080.50. = rysunek poniżej, po lewej stronie Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2micro ≤12 mm 15 19,3 69 75 95 115 65 68 78 88 120 130 160 195 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 15 mm (z 0,3 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 18,2 – 21,2 – 24,2 – 28,2 22 38,2 32 48,2 42 58,2 **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 10 18,2 ≈ 0,21 13 21,2 ≈ 0,23 16 24,2 ≈ 0,24 20 28,2 ≈ 0,25 30 38,2 ≈ 0,28 40 48,2 ≈ 0,31 50 58,2 ≈ 0,37 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. W przypadku nowoplanowanych konstrukcji polecamy system E2.1, serię E2C.15 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 08. 50. 038 .0 Wysokośćwewn. [mm] 15 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=