IGUS | e-prowadniki
252 B09 B09.2.1 111.X 2,0 5,8 6,5 15 253 B09 1,4 7 B09.2 B09.2.1 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 010 110.10 111.10 013 110.13 111.13 016 110.16 111.16 X [mm] 020 110.20 111.20 030 110.30 111.30 040 110.40 111.40 X [mm] 050 110.50 111.50 Więcej informacji na stronie www.igus.pl/B09 E2 micro | Seria B09 | Akcesoria Podział wewnętrzny Nie jest wymagany luz boczny względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. E2 micro | Przykład zastosowania e-prowadnik E2 micro - oszczędzająca miejsce konstrukcja zig-zag w ruchomym stole zabiegowym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2micro Separator z otworem Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Separator z otworem niezamontowany zamontowany Półka pełnej szerokości dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=