IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 20 15 22 - 15 + 10 246 074 11,5 247 074 B A B A 060.10. - 060.20. / 060.30. - 060.40. B A B A B B 060.10. - 060.20 060.30. - 060.40. 10 8 4 10 8 4 17 3,2 3,2 4 18 4 17 18 5,8/90° 3,2 10 8 4 10 8 4 17 5,8/90° 5,8/90° 3,2 3,2 060 ... 1(PZ) 060 ... 2(PZ) 90° A1 A3 A2 A4 A A5 A6 060.10. 12 PZ A1 R 018 028 038 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 074. 10 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 074. 16 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 074. 20 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 074. 30 . R .0** | 018 | 028 | 038 | 074. 40 . R .0** | 018 | 028 | 038 | A [mm] B [mm] 10. ▼ 060.10. 12PZ 060.10. 12 1 16. ▼ 060.16. 12PZ 060.16. 12 2 20. ▼ 060.20. 12PZ 060.20. 12 2 30. ▼ 060.30. 12PZ** 060.30. 12** 3 40. ▼ 060.40. 12PZ** 060.40. 12** 4 L K = S / 2 + K Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria 074 | Zakres produktów Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, ekonomiczne e-prowadniki | Seria 074 | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego z jednej strony za pomocą elastycznego zawiasu Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/074 Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.10. - 060.20 = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.30. - 060.40. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały E2 micro | Seria 074 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2micro ≤10,3 mm 11,5 15 51 71 91 56 66 76 100 130 160 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 16,5 – 22,5 – 27 22 37 32 47 **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 10 16,3 ≈ 0,15 16 22,3 ≈ 0,16 20 26,3 ≈ 0,17 30 36,3 ≈ 0,20 40 46,3 ≈ 0,23 **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 074. 10. 018 .0 Wysokośćwewn. [mm] 11,5 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=