IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 20 15 22 - 15 + 10 244 06 10,5 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 245 06 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 060.10. 12 PZ A1 B A B A 060.06. - 060.20. / 060.30. - 060.64. B A B A B B 060.06. - 060.20 060.30. - 060.64. 10 8 4 10 8 4 17 4 18 4 17 18 10 8 4 10 8 4 17 3,2 3,2 5,8/90° 3,2 3,2 3,2 5,8/90° 5,8/90° 060 ... 1(PZ) 060 ... 2(PZ) 90° R 018 028 038 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 06. 06 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 06. 10 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 06. 16 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 06. 20 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 06. 30 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 06. 40 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 06. 50 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 06. 64 . R .0 | 018 | 028 | 038 | A [mm] B [mm] 06. ▼ 060.06. 12PZ 060.06. 12 1 10. ▼ 060.10. 12PZ 060.10. 12 1 16. ▼ 060.16. 12PZ 060.16. 12 2 20. ▼ 060.20. 12PZ 060.20. 12 2 30. ▼ 060.30. 12PZ 060.30. 12 3 40. ▼ 060.40. 12PZ 060.40. 12 4 50. ▼ 060.50. 12PZ 060.50. 12 5 64. ▼ 060.64. 12PZ 060.64. 12 6 L K = S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria 06 | Zakres produktów Niska waga, wysoka prędkość e-prowadniki | Seria 06 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/06 Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.06. - 060.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.30. - 060.64. = rysunek poniżej, po lewej stronie Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Koniec ruchomy Koniec stały E2 micro | Seria 06 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2micro ≤8,0 mm 10,5 15 51 71 91 56 66 76 100 130 160 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 12,5 – 16,5 – 22,5 – 27,0 22 37,0 32 47,0 42 57,0 56 71,0 Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 6 12,5 ≈ 0,13 10 16,5 ≈ 0,14 16 22,5 ≈ 0,16 20 27 ≈ 0,17 30 37 ≈ 0,20 40 47 ≈ 0,23 50 57 ≈ 0,26 64 71 ≈ 0,30 Dla nowych konstrukcji polecamy system E2.1, serię E2C.10 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 06. 10. 028 .0 Wysokość wewn. [mm] 10,5 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=