IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 20 15 22 - 15 + 10 242 B07 10,3 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 243 B07 B A A B 060.16. - 060.20. / 060.30. - 060.40. B A B A B B 060.16. - 060.20 060.30. - 060.40. 10 8 4 10 8 4 17 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4 18 4 17 18 5,8/90° 10 8 4 10 8 4 17 5,8/90° 5,8/90° 060 ... 1(PZ) 060 ... 2(PZ) 90° A1 A3 A2 A4 A A5 A6 060.40. 12 PZ A1 R 018 028 038 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] B07. 16 . R .0 | 018 | 028 | 038 | B07. 20 . R .0 | 018 | 028 | 038 | B07. 30 . R .0 | 018 | 028 | 038 | B07. 40 . R .0 | 018 | 028 | 038 | A [mm] B [mm] 16. ▼ 060.16. 12PZ 060.16. 12 2 20. ▼ 060.20. 12PZ 060.20. 12 2 30. ▼ 060.30. 12PZ 060.30. 12 3 40. ▼ 060.40. 12PZ 060.40. 12 4 L K = S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria B07 | Zakres produktów Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, ekonomiczne e-prowadniki | Seria B07 | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/B07 Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.16. - 060.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.30. - 060.40. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały E2 micro | Seria B07 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2micro ≤8,0 mm 10,3 15 51 71 91 56 66 76 100 130 160 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 22,5 – 27,0 22 37,0 32 47,0 Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 16 22,5 ≈ 0,16 20 27 ≈ 0,17 30 37 ≈ 0,20 40 47 ≈ 0,23 Dla nowych konstrukcji polecamy system E2.1, serię 2.10 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: B 07. 40. 038 .0 Wysokośćwewn. [mm] 10,3 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=