IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H H D S/2 S HF = H R 13 22,3 12,5 - 12,5 + 10 240 045 10,3 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 241 045 C B B A 0450.06. - 0450.20. 0450.30. - 0450.64. C 0450.06 – 0450.20. / 0450.30 - 0450.64 B A C 4 17 18,25 18,25 4 8 ø 3 6/90° 18,25 4 4 17 18,25 ø 3 6/90° 18,25 4 4 17 18,25 ø 3 8 6/90° 8 0450 ... 1(PZ) 0450 ... 2(PZ) 30° 0450.10. 12 PZ A2 A2 A4 R 018 028 038 083 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 045. 06 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 083 * | 045. 10 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 083 * | 045. 16 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 083 * | 045. 20 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 083 | 045. 30 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 083 * | 045. 64 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 083 * | A [mm] B [mm] C [mm] 06. ▼ 0450.06.12PZ 0450.06.12 1 10. ▼ 0450.10.12PZ 0450.1 .12 1 16. ▼ 0450.16.12PZ 0450.16.12 2 20. ▼ 0450.20.12PZ 0450.20.12 2 30. ▼ 0450.30.12PZ 0450.30.12 3 64. ▼ 0450.64.12PZ 0450.64.12 6 L K = S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria 045 | Zakres produktów Niewielki skok, płynna praca e-prowadniki | Seria 045 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/045 Promienie dla kilku szerokości dostępne na zapytanie (prosimy zobaczyć tabelę z asortymentem powyżej). Koniec ruchomy Koniec stały Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 0450.06 - 0450.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 0450.30. - 0450.64. = rysunek poniżej, po lewej stronie Możliwe położenia zmontowanych ele- mentów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A2 lub A4 . E2 micro | Seria 045 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2micro ≤8,0 mm 10,3 12,5 48,5 68,5 88,5 178,5 44 54 64 109 85 115 150 290 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 12 – – 16 – – 22 10 – 26 10 22 36 20 56 70 50 Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Element mocujący z grzebieniem posiada redukcje ø 3 mm / ø 6 mm 90° Element mocujący bez grzebienia posiada otwory tylko ø 3 mm Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 6 12 ≈ 0,09 10 16 ≈ 0,10 16 22 ≈ 0,11 20 26 ≈ 0,13 30 36 ≈ 0,16 64 70 ≈ 0,19 *Promień 083 tylko dla art. nr 045.20. Dla pozostałych szerokości dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 045. 10. 028 .0 Wysokośćwewn. [mm] 10,3 Skok [mm/ogniwo] 13 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 77 1 001 Dł. e-prowadnika Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=