IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 D S H H F R 20 22 12 H - 12 = H + 10 238 05 10 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 239 05 A B A B 050.06. - 050.20. / 050.30. - 050.64. A B A B B B 050.30. - 050.64. 050.06. - 050.20. 10 8 4 10 8 4 3 t = 1 t = 1 18 4 4 18 t = 1 t = 1 3 10 8 4 10 8 4 3 t = 1 t = 1 050 ... 1 050 ... 2 90° 45° 90° 050.10. 12 A2 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 R 018 028 038 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 05. 06 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 05. 10 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 05. 16 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 05. 20 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 05. 30 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 05. 64 . R .0 | 018 | 028 | 038 | A [mm] B [mm] 06. ▼ 050.06.12 – 10. ▼ 050.10.12 – 16. ▼ 050.16.12 – 20. ▼ 050.20.12 – 30. ▼ 050.30.12 – 64. ▼ 050.64.12 – L K = S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria 05 | Zakres produktów Niska waga, wysoka dynamika, ekonomiczność e-prowadniki | Seria 05 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/05 Rozstaw otworów dla arty- kułów o numerach 050.06. - 050.20. - 050.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 050.30 - 050.64. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały E2 micro | Seria 05 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowa- ne prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2micro ≤8,0 mm 10 12 48 68 88 54 64 74 100 130 160 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 10,7 – 14,7 – 20,7 – 24,7 22 34,7 56 68,7 Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 6 10 ≈ 0,06 10 14 ≈ 0,07 16 20 ≈ 0,07 20 24 ≈ 0,08 30 34 ≈ 0,09 64 68 ≈ 0,19 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 05. 10. 028 .0 Wysokośćwewn. [mm] 10 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=