IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H H D S/2 S HF = H R 21 10 19 16,7 - 10 + 5 236 04 7 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 237 04 C A B 040.07 - 040.20. / 040.30. C B C A B 040.07. - 040.20. 040.30. 17 4 4 17 15 8 ø 3 17 4 4 17 15 ø 3 17 4 4 17 15 ø 3 8 8 040 ... 1(PZ) 040 ... 2(PZ) 12,5° 20° 040.07.12PZ A2 A2 A4 R 015 018 028 038 048 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 04. 07 . R .0 | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 | 04. 10 . R .0 | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 | 04. 16 . R .0 | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 | 04. 20 . R .0 | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 | 04. 30 . R .0 | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 | A [mm] B [mm] C [mm] 07. ▼ 040.07.12PZ 040.07.12 1 10. ▼ 040.10.12PZ 040.10.12 1 16. ▼ 040.16.12PZ 040.16.12 2 20. ▼ 040.20.12PZ 040.20.12 2 30. ▼ 040.30.12PZ 040.30.12 3 L K = S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria 04 | Zakres produktów Lekkie e-prowadniki | Seria 04 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/04 Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 040.07. - 040.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla arty- kułów o numerach 040.30. = rysunek poniżej, po lewej stronie E2 micro | Seria 04 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Koniec ruchomy Koniec stały Możliwe położenia zmontowanych ele- mentów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A2 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2micro ≤5,0 mm 7 10 40 46 66 86 106 45 48 58 68 78 85 90 125 155 185 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 5 mm (z 0,1 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni Liczba zębów – 12 – – 15 – – 21 10 – 25 10 22 35 20 Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 7 12 ≈ 0,07 10 15 ≈ 0,08 16 21 ≈ 0,09 20 25 ≈ 0,10 30 35 ≈ 0,11 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 04. 10. 028 .0 Z wbudowanymi grzebieniami A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria Wysokośćwewn. [mm] 7 Skok [mm/ogniwo] 16,7 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 60 1 002 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=