IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H H D S/2 S HF = H R 14 10 - 8 8 17 + 10 234 03 5 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi 235 03 ø 3 +0,1 6 ø 3 +0,1 A2 A4 F 03.10.Q A 3 14 4 14 4 03 ... 1Z 03 ... 2Z 60° 23° L K = S / 2 + K R 010 012 015 018 028 H D K A [mm] 05. ▼ 03.05. 12Z 07. ▼ 03.07. 12Z 10. ▼ 03.10. 12Z Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 03. 05 . R .0 | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | 03. 07 . R .0 | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | 03. 10 . R .0 | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | 03.05.12Z A2 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] E2 micro | Seria 03 | Zakres produktów Najmniejsze zastosowania e-prowadniki | Seria 03 | Jednoczęściowe, nieotwierane Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/03 E2 micro | Seria 03 | Akcesoria Elementy mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Umożliwiająca błyskawiczny montaż płyta przyłączeniowa do wszystkich rozmiarów, nr art. 03.10.QF Płyta posiada nacięte linie pozwalające dostosować ją do szerokości odpowied- niego e-prowadnika. Nie jest ona zawsze wymagana przy mocowaniu elementów mocujących. Elementy mocujące można przykręcić także bez płyty przyłączeniowej. Dodatkowe cechy Możliwe położenia zmontowanych ele- mentów mocujących. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A2 lub A4 . Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E2micro Element mocujący Płyta przyłączeniowa ≤3,5 mm 5 8 28 32 38 44 64 29 31 34 37 47 55 60 70 80 110 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,1 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 5 Skok [mm/ogniwo] 10 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 100 1 000 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw 8,7 10,7 13,7 Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 5 8,7 ≈ 0,04 7 10,7 ≈ 0,05 10 13,7 ≈ 0,06 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 03. 05. 028 .0 Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstęp- nie zmontowanymi Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=