IGUS | e-prowadniki
232 233 08. 50. 038 .0 NC 08. 50 . R .0 08. 50 . R .0. NC 08. 50 . R1/R2 .0 08. 50 . R .0. ESD 08. 50. 038 .0 080. 50 .12PZ 2 x B09.2.1 1 m 08. 50. 038 .0 + 080. 50 .12PZ + 2 x B09.2.1 03 04 05 045 B07 3) 06 1) 074 094 B09 4) 08 2) ≤ 3 [m/s] / ≤ 10 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C -40°C / +80°C -40°C / +120°C -40°C / +80°C igumid G = VDE 0304 IIC UL94-HB / igumid NB = VDE 0304 IIC UL94-V2 FL G FL B .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji www.igus.pl/E2micro Typy instalacji, maksymalne przesuwy E2 micro | Dane techniczne | Przegląd Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) Jednoczęściowe, nieotwierane Wzór zamówienia Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów dla serii 08 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii 08 E2 micro | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2micro Standard Wersja NC - (No Camber) bez naprężenia wstępnego Podwójny promień gięcia (RBR) dla ruchu obrotowego Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. RBR Nr art. materiał ESD Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* kilka serii z magazynu Czas dostawy* 10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po wydaniu technicznym) Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz separacją wewnętrzną: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1 m lub 50 ogniw + Elementy mocujące 1 zestaw (z grzebieniem) Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi w co drugim ogniwie Treść zamówienia: Indeks zamówienia z opcjami kolorów Seria Samonośna Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Obrotowa Zig-zag ≤ 0,80 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,10 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,10 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,20 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,10 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie Szybkość ślizgowa / przyspieszenie ślizgowe Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB (tylko serie 03, 074, 094) Materiał części dolnej - dopuszczalna temperatura °C, igumidG (tylko serie B07, B09) Materiał poprzeczki - dopuszczalna temperatura °C, igumidNB (tylko serie B07, B09) Klasa palności FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Dla nowych konstrukcji polecamy system E2.1, serie: 1) E2C.10, 2) E2C.15, 3) E2.10, 4) E2.15 Dane techniczne Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=