IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 03 010 - 028 234 04 015 - 048 236 05 018 - 038 238 045 018 - 083 240 06 1) 018 - 038 244 08 2) 025 - 048 254 074 018 - 038 246 094 028 - 048 250 B07 3) 018 - 038 246 B09 4) 028 - 048 248 230 231 Test Cleanroom na zapytanie Więcej informacji www.igus.pl/E2micro Klasyfikacja UL94-V2 - dla serii 03, 074, 094 (UL94-V0 na zapytanie) E2 micro | Wprowadzenie | Zalety Najmniejsze wysokości wewnętrzne i promienie gięcia - E2 micro E2 micro to bardzo małe, jedno i dwuczę- ściowe e-prowadniki o niskiej wadze, ide- alne do zastosowań o wysokiej dynamice. e-prowadniki serii E2 micro są optymalne dla najmniejszych przestrzeni montażowych, oraz są dostępne w wielu wersjach. igus ® oferuje dodatkowo szeroki asortyment akcesoriów oraz opcji mocowania. Usprawnienia wersji otwieranych są dostępne dla wielu rodzajów; różne rodzaje są wymienne, w związku z czym mogą zostać użyte, na przykład, jako części zamienne dla istniejących zastosowań. Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Modele (e-prowadnik micro) Drzwi auto- matyczne Pojazdy Urządzenia pomiaro- we Inżynieria elektroniczna Przeładunek Roboty do zastosowań typu pick and place Ogólna budowa maszyn itp. Uniwersalne połączenie: elementy mocujące z opcją odciążania przewodów Gładkie: kontur zewnętrzny odporny na brud Ekonomiczne: bardzo lekkie, niska cena Ekonomiczne: konstrukcja jednoczęściowa, nieotwierana Płynna praca: Niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę Nagroda IF Product Design 1989 igus ® seria 05 Serie 074/094: profilowana poprzeczka, otwierana wzdłuż promienia wewnętrznego za pomocą elastycznego zawiasu Serie B07/B09: otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia E2 micro | Tabela doboru Dla nowych konstrukcji polecamy system E2.1, serie: 1) E2C.10, 2) E2C.15, 3) E2.10, 4) E2.15 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E2micro Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po wydaniu technicznym) Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] Strona E2 micro - e-prowadniki jednoczęściowe nieotwierane 5 5 - 10 8,70 - 13,7 8 0,40 7 7 - 30 12 - 35 10 0,50 10 6 - 64 10 - 68 12 0,55 10,3 6 - 64 12 - 70 12,5 0,50 10,5 6 - 64 12,5 - 71 15 0,60 15 10 - 50 18,2 58,2 19,3 1,00 E2 micro - e-prowadniki jednoczęściowe otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego za pomocą elastycznego zawiasu 11,5 10 16,3 15 0,55 15,6 10 18,2 19,3 1,00 E2 micro - e-prowadniki dwuczęściowe otwierane wzdłuż zewnętrz- nego promienia 10,3 16 - 40 22,5 - 47 15 0,55 14,3 16 - 40 24,2 - 48,2 19,3 1,00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=