IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 224 R17 32 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 29 13 H H D S/2 S H F = H R 30,5 30,5 - 39 + 30 39 225 R17 A B 117.025 – 117.063 B 117.015 7 17 14 5,2 5,2 10 10 7 17 117 ... 1P(Z) 117 ... 2P(Z) 117.015. 12 PZ A1 R 063 075 100 125 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] R17. 015 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | R17. 025 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | R17. 063 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | A [mm] B [mm] 015. ▼ 117.015.12PZ 117.015.12P 2 025. ▼ 117.025.12PZ 117.025.12P 3 063. ▼ 117.063.12PZ 117.063.12P 6 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] zipper | e-tuby | Seria R17 | Zakres produktów Szybkie otwieranie, kryta konstrukcja z zamkiem błyskawicznym e-tuba | Seria R17 | Pokrywy na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/R17 Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 117.015. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 117.025. -117.063. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały zipper | e-tuby | Seria R17 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤28 mm 32 39 165 189 239 289 128 140 165 190 260 300 380 455 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 30 mm (z 1,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów – 25,7 12 35,7 48 73,7 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia Waga 15 26 ≈ 0,57 25 36 ≈ 0,64 63 74 ≈ 0,88 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: R17. 015 . 063 .0 A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=