IGUS | e-prowadniki
222 17 176 172 111.X 174 178 17.1 - 17.4 17.5 - 17.7 111.X 32 2,0 15 15 5 55 5 223 17 2 10 171 172 1,5 10 173 174 2 6 175 176 1,5 5,75 177 178 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 015 110.15 111.15 025 110.25 111.25 038 110.38 111.38 X [mm] 050 110.50 111.50 063 110.63 111.63 080 110.80 111.80 X [mm] 100 110.100 111.100 zipper | e-prowadniki | Seria 17 | Akcesoria Podział wewnętrzny Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Więcej informacji na stronie www.igus.pl/17 Dla indeksówszerokości od 17.1 do 17.4 Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Szczelinowa płyta boczna Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Dla indeksówszerokości od17.5do17.7 Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Szczelinowa płyta boczna Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Dla wszystkich szerokości Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji na peł- nej szerokości. zipper | e-tuby | Moje szkice Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator szczelinowy niezmontowana zmontowana Separator szczelinowy niezmontowana zmontowana Szczelinowa płyta boczna niezmontowana zmontowana Szczelinowa płyta boczna niezmontowana zmontowana Półka o pełnej szerokości dla e-prowadników niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana Półki o pełnej szerokości Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=