IGUS | e-prowadniki
218 15 R154 111.X 17 2,0 7,5 7,5 5 5 219 15 1,5 8 R153 R154 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 025 110.25 111.25 038 110.38 111.38 X [mm] 063 110.63 111.63 080 110.80 111.80 zipper | e-tuby | Seria R15 | Akcesoria Podział wewnętrzny Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Separator szczelinowy Pionowy podział w e-tubach. Otwór umożliwia podstawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji na peł- nej szerokości. Więcej informacji www.igus.pl/R15 zipper | Zastosowanie Seria 15 na maszynie pick and place. Przyspieszenie: 100 m/s 2 , płynna praca. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator szczelinowy niezmontowana zmontowana Półki o pełnej szero- kości do stosowania w e-tubach niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana Półki o pełnej szerokości Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=