IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 H H D S/2 S H F = H R 38 30,5 - 24 24 + 20 216 R15 17 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 29 13 217 R15 A B B 1015./1025./1038./1050.** 105./106./107.* A B A A B A B B A 1015. - 1050. 105. - 107. 16,5 14 7,5 17 16,5 14 7,5 6,5 11 17 21 17 21 17 6,2 16,5 14 7,5 17 17 21 6,5 6,2 10 ... 3P(Z) / 10 ... 1P(Z) 10 ... 4P(Z) / 10 ... 2P(Z) 27° 90° 27° 27° 27° 90° 1039 1025. 34 PZ A1 R 063 075 100 110 125 145 180 180 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] R15. 015 . R .0* | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | R15. 025 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | R15. 038 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | R15. 050 . R .0* | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | R15. 063 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | R15. 080 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | R15. 100 . R .0* | 063 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 | A [mm] B [mm] 015. ▼ 1015.34PZ 1015.34P 1015.12PZ 1015.12P 2 025. ▼ 1025.34PZ 1025.34P 1025.12PZ 1025.12P 3 038. ▼ 1038.34PZ 1038.34P 1038.12PZ 1038.12P 4 050. ▼ 1050.34PZ 1050.34P 1050.12PZ 1050.12P 5 063. ▼ 105. 34PZ 105. 34P 105. 12PZ 105. 12P 6 080. ▼ 106. 34PZ 106. 34P 106. 12PZ 106. 12P 8 100. ▼ 107. 34PZ 107. 34P 107. 12PZ 107. 12P 10 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Więcej informacji www.igus.pl/R15 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] zipper | e-tuby | Seria R15 | Zakres produktów Szybkie otwieranie, kryta konstrukcja z zamkiem błyskawicznym e-tuby | Seria R15 | Pokrywy na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Wymiary montażowe Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 1015. - 1050. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 105. - 107. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały zipper | e-tuby | Seria R15 | Akcesoria Uchwytymocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe | Sztywne Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤15 mm 17 24 149 173 223 243 273 313 383 383 120 132 157 167 182 202 237 237 260 300 380 410 455 520 630 630 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 20 mm (z 1,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 17 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia Waga 15 26 ≈ 0,40 25 36 ≈ 0,45 38 49 ≈ 0,51 50 61 ≈ 0,57 63 76 ≈ 0,68 80 94 ≈ 0,75 100 113 ≈ 0,81 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® wkwestii terminu dostawy oraz przed zastosowaniem tej serii wprzypadku znacznych długości przesuwu. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: R15. 025 . 063 .0 Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw, wahliwy z grzebieniami bez grzebieni Nr art. pełny zestaw, sztywny z grzebieniami bez grzebieni Liczba zębów mocującymi mocujących mocującymi mocujących – 25,5 10 35,5 23 48,5 35 60,5 48 75,0 65 92,0 85 112,0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=