IGUS | e-prowadniki
214 15 156 154 111.X 17 2,0 7,5 7,5 5 5 215 15 1,5 8 153 154 1,5 4,75 155 156 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 015 110.15 111.15 025 110.25 111.25 038 110.38 111.38 X [mm] 050 110.50 111.50 063 110.63 111.63 080 110.80 111.80 X [mm] 100 110.100 111.100 zipper | e-prowadniki | Seria 15 | Akcesoria Podział wewnętrzny Więcej informacji na stronie www.igus.pl/15 Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Szczelinowa płyta boczna Umożliwiamodułowe ułożenie półek aż do ogniwbocznych. Minimalny odstęp nie jest wymagany! Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji na peł- nej szerokości. zipper | Zastosowanie e-prowadnik igus ® zipper seria 15 w specjalnym urządzeniu do szybkiego montażu przewodów. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator szczelinowy niezmontowana zmontowana Szczelinowa płyta boczna niezmontowana zmontowana Półka o pełnej szerokości dla e-prowadników niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana Półki o pełnej szerokości Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=