IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 20 28 - 19,3 19,3 + 15 210 R09 15 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 29 13 B A B A B A B A B B 080.10. - 080.20 080.30. - 080.50. 15 8 5 15 8 5 17 5 5 17 15 8 15 8 3,2 3,2 5,8/90° 3,2 15 8 5 15 8 5 17 5,8/90° 5,8/90° 3,2 3,2 080 ... 1(PZ) 080 ... 2(PZ) 3° 2° 3° 211 R09 080.40. 12 PZ A1 R 048 075 100 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] R09. 10 . R .0 | 048 | 075 | 100 | R09. 16 . R .0 | 048 | 075 | 100 | R09. 20 . R .0 | 048 | 075 | 100 | R09. 30 . R .0 | 048 | 075 | 100 | R09. 40 . R .0 | 048 | 075 | 100 | R09. 50 . R .0 | 048 | 075 | 100 | A [mm] B [mm] 10. ▼ 080.10. 12PZ 080.10. 12 1 16. ▼ 080.16. 12PZ 080.16. 12 2 20. ▼ 080.20. 12PZ 080.20. 12 2 30. ▼ 080.30. 12PZ 080.30. 12 3 40. ▼ 080.40. 12PZ 080.40. 12 4 50. ▼ 080.50. 12PZ 080.50. 12 5 A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Waga wypełnienia [kg/m] Więcej informacji www.igus.pl/R09 Koniec ruchomy Koniec stały Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] zipper | e-tuby | Seria R09 | Zakres produktów Szybkie otwieranie, kryta konstrukcja z zamkiem błyskawicznym e-tuby | Seria R09 | Pokrywy na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Wymiary montażowe Koniec ruchomy Koniec stały zipper | e-tuby | Seria R09 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 080.10. - 080.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 080.30. - 080.50. = rysunek poniżej, po lewej stronie Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/zipper ≤12,5 mm 15 19,3 115 169 219 88 115 140 195 280 355 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 15 mm (z 0,3 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 15 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów – 18,2 – 24,2 – 28,2 22 38,2 32 48,2 42 58,2 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia Waga 10 18,2 ≈ 0,23 16 24,2 ≈ 0,26 20 28,2 ≈ 0,27 30 38,2 ≈ 0,30 40 48,2 ≈ 0,33 50 58,2 ≈ 0,36 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: R09. 40 . 048 .0 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=