IGUS | e-prowadniki
208 09 B09.2.1 111.X 2,0 5,8 6,5 15 209 09 1,4 7 B09.2 B9.2.1 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 016 110.16 111.16 020 110.20 111.20 X [mm] 030 110.30 111.30 040 110.40 111.40 X [mm] 050 110.50 111.50 Więcej informacji na stronie www.igus.pl/09 zipper | e-prowadniki | Seria 09 | Akcesoria Podział wewnętrzny Brak odstępu względem ogniw bocznych. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Separator szczelinowy Pionowy podział w e-prowadnikach. Otwór umożliwia pod- stawowe pionowe/poziome układy półek. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji na peł- nej szerokości. zipper | Zastosowanie e-prowadniki igus ® zipper na jednostce X/Y. Przyspieszenie: 100 m/s 2 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/zipper Separator szczelinowy niezmontowana zmontowana Półka o pełnej szerokości dla e-prowadników niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana niezmontowana zmontowana Półki o pełnej szerokości Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=