IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 20 15 22 - 15 + 10 204 R07 10,3 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 29 13 205 R07 B A B A 060.06. - 060.20. / 060.30. - 060.64. B A B A B B 060.06. - 060.20 060.30. - 060.64. 10 8 4 10 8 4 17 4 18 4 17 18 10 8 4 10 8 4 17 3,2 3,2 5,8/90° 3,2 3,2 3,2 5,8/90° 5,8/90° 060 ... 1(PZ) 060 ... 2(PZ) 90° 060.40. 12PZ A1 R 038 048 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] R07. 06 . R .0* | 038 | 048 | R07. 10 . R .0 | 038 | 048 | R07. 16 . R .0 | 038 | 048 | R07. 20 . R .0 | 038 | 048 | R07. 30 . R .0 | 038 | 048 | R07. 40 . R .0 | 038 | 048 | R07. 50 . R .0 | 038 | 048 | R07. 64 . R .0* | 038 | 048 | A [mm] B [mm] 06.* ▼ 060.06. 12PZ 060.06. 12 1 10. ▼ 060.10. 12PZ 060.10. 12 1 16. ▼ 060.16. 12PZ 060.16. 12 2 20. ▼ 060. 0. 12PZ 060.20. 12 2 30. ▼ 060.30. 12PZ 060.30. 12 3 40. ▼ 060.40. 12PZ 060.40. 12 4 50. ▼ 060.50. 12PZ 060.50. 12 5 64.* ▼ 060.64. 12PZ 060.64. 12 6 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Więcej informacji www.igus.pl/R07 Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] zipper | e-tuby | Seria R07 | Zakres produktów Szybkie otwieranie, kryta konstrukcja z zamkiem błyskawicznym e-tuba | Seria R07 | Pokrywy na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Wymiary montażowe Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.06. - 060.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 060.30. - 060.64. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały zipper | e-tuby | Seria R07 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/zipper ≤8,0 mm 10,3 15 91 111 76 86 160 195 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 10,3 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów – 12,5 – 16,5 – 22,5 – 27,0 22 37,0 32 47,0 42 57,0 56 71,0 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia Waga 06 12,5 ≈ 0,15 10 16,5 ≈ 0,16 16 22,5 ≈ 0,18 20 27 ≈ 0,19 30 37 ≈ 0,22 40 47 ≈ 0,25 50 57 ≈ 0,28 64 71 ≈ 0,32 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: R07. 40 . 038 .0 A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=