IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 0,75 1,00 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H H D S/2 S HF = H R 13 22,3 12,5 - 12,5 + 10 200 047 9 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 29 13 201 047 B A B A 0450.30 - 0450.64 C 18,25 4 4 17 18,25 8 6/90° ø 3 18,25 4 4 17 18,25 ø 3 6/90° 0450 ... 1(PZ) 0450 ... 2(PZ) 30° A2 A4 0450.10. 12 PZ A2 R 018 028 038 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 047. 10 . R .0 | 018 | 028 | 038 | 047. 16 . R .0 | 018 | 028 | 038 | A [mm] B [mm] 10. ▼ 0450.10.12PZ 0450.10.12 1 16. ▼ 0450.16.12PZ 0450.16.12 2 A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] zipper | e-prowadniki | Seria047 | Zakresproduktów Szybkie otwieranie, mały skok, płynna praca e-prowadniki | Seria 047 | Poprzeczki na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Wymiary montażowe Więcej informacji na stronie www.igus.pl/047 Koniec ruchomy Koniec stały zipper | e-prowadniki | Seria 047 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Możliwe położenia zmontowanych uchwytówmocujących. Aby otrzymać wstępnie dopasowane uchwytymo- cujące prosimy o dodanie indeksu A2 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/zipper ≤7,0 mm 9 12,5 48,5 68,5 88,5 44 54 64 85 115 150 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 9 Skok [mm/ogniwo] 13 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 77 1 001 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 16 – 22 10 Uchwyt mocujący z grzebieniem mocującym posiada redukcje ø 3 mm / ø 6 mm 90° Uchwyt mocujący bez grzebienia mocującego posiada otwory tylko ø 3 mm Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 10 16 ≈ 0,10 16 22 ≈ 0,11 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 047. 10 . 038 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=