IGUS | e-prowadniki
198 199 15. 025. 075 .0 R15. 025. 075 .0 15. 025. 075 .0 1025.34PZ 2 x 154 1 m 15. 025 . 038 .0 + 1025.34PZ + 2 x 154 ≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C -40°C / +70°C VDE 0304 IIC UL94-HB NC 15. 025 . R .0 15. 025 . R .0. NC 15. 025 . R .0. ESD 047 07 / R07 09 / R09 15 / R15 17 / R17 FL G FL B .0 .3 .31 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji na www.igus.pl/zipper Rodzaje montażu, maksymalne przesuwy zipper | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Seria / Rodzaj Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) Wzór zamówienia Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii 15 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii 15 zipper | Opcje oraz wzory zamówień e-prowadnik, z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego e-tuba z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/zipper Szybkość ślizgowa / przyspieszenie ślizgowe Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał częsci dolnej - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Materiał pokrywy - dopuszczalna temperatura ° C, igumid TE Klasa palności, igumid G FL G = samonośne z prostym górnym biegiem FL B = samonośne z dopuszczalnym ugięciem Seria Zastosowanie samonośne Pionowo wiszące Pionowo stojące Montaż na boku samonośne ≤ 0,80 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie ≤ 1,10 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie ≤ 2,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie ≤ 2,40 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie ≤ 2,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie Standard Wersja NC - (no camber) bez naprężenia wstępnego Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. materiał ESD Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* kilka serii z magazynu *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 33 ogniwa + Uchwyty mocujące 1 zestaw (z grzebieniami mocującymi) Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Srebrno-szary Specjalny kolor e-tuby Biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Szaro-biały Specjalny kolor Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=